产品详情

Cell chemistry Primary Lithium Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack, System External capacity indication None Features Accumulated Coulomb Count, End of Service Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Primary Lithium Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack, System External capacity indication None Features Accumulated Coulomb Count, End of Service Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 适用于流量计 应用的电量监测计和电池诊断 可预测放电结束或早期电池故障
    • 支持锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 和锂二氧化锰 (Li-MnO2) 化学 电池
    • 精确的电压、温度、电流和库仑计数器测量,可报告电池运行状况和使用寿命
    • 针对 Li-MnO2 的运行状况 (SOH) 算法
    • 针对 Li-SOCl2 的放电结束 (EOS) 算法
    • 针对所有电池类型的库仑累积 (ACC) 算法
  • 超低平均功耗可尽可能延长电池的正常运行时间
    • 通过主机控制的定期更新启用监测计
    • 运行状况 (SOH) ~0.06µA
    • 放电结束 (EOS) ~0.35µA
    • 库仑累积 (ACC) 诊断更新 ~0.3µA
  • 系统交互能力
    • I2C 主机通信,提供电池参数和状态访问
    • 可配置主机中断
    • 电池信息数据记录选项,可用于运行诊断和故障分析
    • SHA-1 认证可防止使用伪劣电池
  • 适用于流量计 应用的电量监测计和电池诊断 可预测放电结束或早期电池故障
    • 支持锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 和锂二氧化锰 (Li-MnO2) 化学 电池
    • 精确的电压、温度、电流和库仑计数器测量,可报告电池运行状况和使用寿命
    • 针对 Li-MnO2 的运行状况 (SOH) 算法
    • 针对 Li-SOCl2 的放电结束 (EOS) 算法
    • 针对所有电池类型的库仑累积 (ACC) 算法
  • 超低平均功耗可尽可能延长电池的正常运行时间
    • 通过主机控制的定期更新启用监测计
    • 运行状况 (SOH) ~0.06µA
    • 放电结束 (EOS) ~0.35µA
    • 库仑累积 (ACC) 诊断更新 ~0.3µA
  • 系统交互能力
    • I2C 主机通信,提供电池参数和状态访问
    • 可配置主机中断
    • 电池信息数据记录选项,可用于运行诊断和故障分析
    • SHA-1 认证可防止使用伪劣电池

BQ35100 电池电量监测计和充放电结束监测计为不可再充电的锂原电池提供高度可配置的电量监测,无需强制电池放电。BQ35100 器件采用无需优化即可实现精确测量的设计,并使用获得专利的 TI 监测算法来支持使用新电池无缝更换旧电池的选项。

BQ35100 器件以超低平均功耗提供精确结果,可借助 GAUGE ENABLE (GE) 引脚通过主机控制实现小于 2µA 的功耗。此器件只需以系统确定的更新频率在足够长的时间内获得供电,即可收集数据并进行计算以支持所选的算法。由于监测计不需要通电即可测量所有放电活动,因此典型系统可能每 8 小时只需更新一次。

电量监测计功能使用电压、电流和温度测量结果来提供运行状况 (SOH) 数据和充放电结束 (EOS) 警告信息,然后主机可通过 400kHz I2C 总线从其中读取收集的数据。此外还可使用基于各种可配置状态和数据选项的 ALERT 输出来中断主机。

BQ35100 电池电量监测计和充放电结束监测计为不可再充电的锂原电池提供高度可配置的电量监测,无需强制电池放电。BQ35100 器件采用无需优化即可实现精确测量的设计,并使用获得专利的 TI 监测算法来支持使用新电池无缝更换旧电池的选项。

BQ35100 器件以超低平均功耗提供精确结果,可借助 GAUGE ENABLE (GE) 引脚通过主机控制实现小于 2µA 的功耗。此器件只需以系统确定的更新频率在足够长的时间内获得供电,即可收集数据并进行计算以支持所选的算法。由于监测计不需要通电即可测量所有放电活动,因此典型系统可能每 8 小时只需更新一次。

电量监测计功能使用电压、电流和温度测量结果来提供运行状况 (SOH) 数据和充放电结束 (EOS) 警告信息,然后主机可通过 400kHz I2C 总线从其中读取收集的数据。此外还可使用基于各种可配置状态和数据选项的 ALERT 输出来中断主机。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ35100 锂原电池电量监测计和放电结束监测计 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 12月 9日
* 用户指南 bq35100 Technical Reference Manual (Rev. C) 2018年 3月 26日
应用手册 How to Configure the BQ35100 for EOS Mode PDF | HTML 2022年 9月 15日
应用手册 Alternative Gauging Techniques for Flow Meters and the Benefits of the bq35100 2018年 11月 15日
技术文章 Facing smart meter design challenges, part 1: maximizing battery life PDF | HTML 2018年 8月 16日
应用简报 Using the BQ35100 with Li-Primary Based Applications 2018年 6月 20日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日
应用手册 Using I2C Communications With the bq34110 bq35100 and bq34z100-G1 Series of Gas PDF | HTML 2016年 11月 9日
EVM 用户指南 bq35100EVM-795 Evaluation Module User’s Guide 2016年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ35100EVM-795 — 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块

BQ35100EVM 是一个用于评估 bq35100 电量监测和服务中断监测算法功能的完整系统。如 BQ35100 产品文件夹中所述,此监测计适用于由单节到多节锂原电池(不可充电)系统供电的应用。此 EVM 包括一个 bq35100 电路模块、一个电流感应电阻和一个热敏电阻。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池保护器
BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
硬件开发
评估板
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z558 支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ27Z758 1-series Impedance Track™ battery fuel gauge and protection with true 0V charging BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 采用单芯 Impedance Track™ 技术的电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
软件
应用软件和框架
BQ-HI-PRODUCTION 适用于多节电池电量监测计的生产应用软件 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92 BQPRODUCTION 用于第四代多节电池电量监测计的生产工具 BQPRODUCTION-SINGLECELL 适用于单电池电量监测计的量产软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件
支持软件
BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ27Z746-DEVICE-FW BQ27Z746 系列监测计固件 BQ28Z610-DEVICE-FW BQ28Z610 系列测量仪表固件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件 BQ40Z50-DEVICE-FW BQ40Z50 系列监测计固件
软件编程工具
BQKEYPACKAGER 适用于电池电量监测计的密钥打包软件 BQKEYPROGRAMMER 适用于电池电量监测计的密钥编程软件
固件
BQ28Z620-DEVICE-FW BQ28Z620 family of gauges firmware BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware
下载选项
支持软件

SLUC623 bq35100 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计
参考设计

TIDA-01546 — 电池供电型智能流量计的电池和系统运行状况监控参考设计

此参考设计展示了适用于电池供电型智能流量计电池和系统运行状况监控的创新解决方案。此电池监控子系统可实现高精度电能计量和运行状况 (SOH) 计划,可预测电池寿命。此系统监控子系统针对可能会大幅缩短电池寿命的过流状态提供保护。本文中说明的技术可帮助延长电池供电计量表的有效寿命,并优化使用者的总拥有成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01236 — 用于延长无线超声波气体检漏仪中纽扣电池运行时间的参考设计

该参考设计展示了一款可以通过分析特定信号的超声波频谱检测气体泄漏情况的低功耗无线传感器。此系统由单节以锂为主要成分的纽扣电池供电,可与基站进行无线通信,无线路要求,实现了轻松安装。此设计包含超低功耗电量监测,可精确预测电池健康状况,并可进行寿命末期预先通知,以便安排电池更换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频