产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 4.225, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Function Protection Number of series cells (min) 1 Number of series cells (max) 1 Features Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 4.225, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 用于二级保护的单节电池过压监视器
  • 固定可编程延迟计时器
  • 固定过压保护 (OVP) 阈值
    • 3.85V 至 4.6V 的可用范围
  • 固定 OVP 延迟选项:4s 或 6.5s
  • 高精度 OVP: ±10mV
  • 低功耗 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
  • 每节电池输入的泄漏电流低于 100nA
  • 小封装尺寸
    • 6 引脚 SON
  • 用于二级保护的单节电池过压监视器
  • 固定可编程延迟计时器
  • 固定过压保护 (OVP) 阈值
    • 3.85V 至 4.6V 的可用范围
  • 固定 OVP 延迟选项:4s 或 6.5s
  • 高精度 OVP: ±10mV
  • 低功耗 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
  • 每节电池输入的泄漏电流低于 100nA
  • 小封装尺寸
    • 6 引脚 SON

BQ2946xx 系列产品是用于锂离子电池包系统的二级过压监控器和保护器。该系列产品监视电池的过压状况,一旦超过 OVP 阈值就触发内部计数器;在经过设置的固定延迟之后,输出转换为高电平。如果电池电压下降至低于设定阈值减去迟滞所得的值,输出将会复位(变为低电平)。

BQ2946xx 系列产品是用于锂离子电池包系统的二级过压监控器和保护器。该系列产品监视电池的过压状况,一旦超过 OVP 阈值就触发内部计数器;在经过设置的固定延迟之后,输出转换为高电平。如果电池电压下降至低于设定阈值减去迟滞所得的值,输出将会复位(变为低电平)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2946xx 用于锂离子电池的单节电池保护器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频