产品详情

Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 14 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 14 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
    • 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻负载运行
  • USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有 高达 2.4A 输出以及 500kHz 和 1.5MHz 可选频率的升压转换器
    • 5V (1A) 输出时的升压效率为 93%
    • 精确的断续模式过流保护
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过高达 14V 的输入电压限制进行最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (BQ25890)
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
    • 热调节和热关断
  • 高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
    • 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
    • 针对高电压输入(9V 至 12V)进行了优化
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻负载运行
  • USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有 高达 2.4A 输出以及 500kHz 和 1.5MHz 可选频率的升压转换器
    • 5V (1A) 输出时的升压效率为 93%
    • 精确的断续模式过流保护
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
    • 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过高达 14V 的输入电压限制进行最大功率跟踪,适用于各类适配器
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (BQ25890)
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
  • 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
  • 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色的系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
    • 热调节和热关断

BQ25890 和 BQ25892 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

BQ25890 和 BQ25892 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25890/2 采用 MaxChargeTM 技术实现高输入电压和可调电压 USB On-the-Go 升压模式的 I2C 控制型单节电池 5A 快速充电器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 10月 18日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
应用手册 BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 26日
应用手册 Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) 2019年 8月 2日
技术文章 Finding the maximum adapter power for the fastest battery charging PDF | HTML 2017年 10月 16日
应用手册 Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
应用手册 Handshaking Between Adjustable HVDCP Adapters and Battery Chargers 2016年 11月 15日
技术文章 How to protect your EPOS processor from short-circuits in 9-V USB charging PDF | HTML 2016年 4月 21日
EVM 用户指南 bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015年 11月 24日
模拟设计期刊 2015 年第 4 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 11月 16日
模拟设计期刊 具备双重充电器的更快,更“酷”的充电方式 英语版 2015年 11月 16日
EVM 用户指南 bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 2015年 6月 10日
应用手册 Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature 2015年 5月 4日
模拟设计期刊 用于更快,更高效的电池充电的动态电源管理 英语版 2013年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25890EVM-664 — BQ25890 完整充电器评估模块

bq25890 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
驱动程序或库

BQ25890SW-LINUX — 用于 BQ25890 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ25890 5-A 快速充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq25890_charger.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/power/bq25890.txt

源文件

drivers/power/supply/bq25890_charger.c

Linux 器件树文档

(...)
仿真模型

bq2589x Calculation Tools (Rev. A)

SLURAX7A.ZIP (305 KB) - Power Model
参考设计

PMP15011 — 适用于由单节锂离子电池供电的终端设备的级联双电池充电器参考设计

采用 3AHr+ 1S 锂离子电池的智能手机和其他手持设备需要 3-A+ 的充电器电流来实现快速充电。并联充电器支持高充电电流,从而缩短充电时间;同时,还可通过在 PCB 终端设备上分配热损耗来避免热点。在级联配置中,主充电器的 PMID 引脚与从充电器的 VBUS 相连接,在此情况下,可通过主充电器处理输入电流限制管理,从而简化软件开发。  
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01582 — 适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容器快速充电参考设计

此参考设计旨在展示在智能手机应用中使用开关电容器快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的智能壁式适配器,以便减少充电电缆的损失,并降低智能手机的损耗和升温。bq25970 是 TI 推出的首款可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容器充电器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00590 — 双电池充电器 IC 参考设计(采用级联配置连接)

最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电电流。此外,由充电器功率损耗产生的热量会分布在整个 PCB 上。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频