产品详情

Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 25 4.84 mm² 2.2 x 2.2
  • 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
    • 在 7.6V 电池、充电电流为 1A 的情况下,充电效率为 92.5%
    • 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池输出进行了优化
    • 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
  • USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有高达 2A 输出的降压转换器
    • 在 5V、1A 输出的情况下,效率为 94.5%
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 输出短路保护
    • 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
  • 单输入,支持 USB 输入适配器
    • 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
    • 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
    • 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
  • 采用 15mΩ 电池放电 MOSFET,具有较高的电池放电效率
  • 集成 ADC,用于系统监视(总线电压和电流、电池电压、充电电流、系统电压以及 NTC 和裸片温度)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 高精度
    • ±0.4% 充电电压调节
    • ±7.5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 在充电和 OTG 降压模式下的电池温度检测
    • 热调节和热关断
  • 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
    • 在 7.6V 电池、充电电流为 1A 的情况下,充电效率为 92.5%
    • 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池输出进行了优化
    • 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
  • USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 具有高达 2A 输出的降压转换器
    • 在 5V、1A 输出的情况下,效率为 94.5%
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 输出短路保护
    • 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
  • 单输入,支持 USB 输入适配器
    • 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
    • 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
    • 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
    • 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
  • 采用 15mΩ 电池放电 MOSFET,具有较高的电池放电效率
  • 集成 ADC,用于系统监视(总线电压和电流、电池电压、充电电流、系统电压以及 NTC 和裸片温度)
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 高精度
    • ±0.4% 充电电压调节
    • ±7.5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 在充电和 OTG 降压模式下的电池温度检测
    • 热调节和热关断

BQ25882 是高度集成的 2A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于两节锂离子电池和锂聚合物电池。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为真正的灵活解决方案。

BQ25882 是高度集成的 2A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于两节锂离子电池和锂聚合物电池。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为真正的灵活解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ25883 正在供货 采用 WQFN 封装、具有电源路径且适用于 USB 输入的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器 This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WQFN package
BQ25887 正在供货 适用于 USB 输入、集成式电池均衡的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器 This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WQFN package and 400mA integrated Cell-balancing

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 USB 输入的 BQ25882 I2C 控制型 2 节 2A 升压模式电池充电器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 12月 11日
应用手册 使用智能电池充电器估计充电状态 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
技术文章 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日
技术文章 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
用户指南 bq2588x Boosting Battery Chargers Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 8月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP40496 — 具有 5V USB 的 2 节电池升压充电系统参考设计

这款 5V USB、2 芯电池升压充电器参考设计包括充电器系统和 2 芯电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键组件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,用于显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插件式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 25 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频