BQ25713
- 与 BQ25703A 引脚对引脚和软件兼容
- 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
- 3.5V 至 24V 输入工作电压
- 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB 电力输送 (USB-PD) 输入电流设置
- 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝转换
- 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
- 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
- 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8/IMVP9 要求
- 输入和电池电流监控器
- 系统功率监控器,符合 IMVP8/IMVP9 要求
- 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
- 即使没有电池或电池已深度放电亦可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 电池 MOSFET 可在补电模式下实现理想二极管运行
- 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
- 具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V VOTG
- 输出电流限值最高为 6.4A,且具有 50mA 分辨率
- TI 获得专利的直通模式 (PTM),可提高系统功效并实现电池快速充电
- 当系统仅通过电池供电时,Vmin 有源保护 (VAP) 模式将会在系统峰值功率尖峰期间通过输入电容器为电池补电。
- 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
- 用于 2.2µH 至 1.0µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
- 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
- I 2C 端口优化系统性能与状态报告
- 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
- 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
- 高精度调节和监控
- ±0.5% 充电电压调节
- ±2% 输入/充电电流调节
- ±2% 输入/充电电流监测
- ±4% 功率监控器
- 安全
- 热关断
- 输入、系统和电池过压保护
- 输入、MOSFET 和电感器过流保护
- 安全相关认证:
- 经 IEC 62368-1 CB 认证
- 低电池静态电流
- 封装:32 引脚 4×4 WQFN
此器件是一款同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的 1-4 芯串联电池充电应用提供元件数很少的高效解决方案。
通过 NVDC 配置,可将系统电压稳定在电池电压水平,但无法将其降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。
BQ25713/BQ25713B 可通过包括 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器在内的各种输入源为电池充电。
在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。
在无输入源的情况下, BQ25713/BQ25713B 可支持适用于 1 到 4 芯电池的 USB On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V 可调电压。OTG 输出电压压摆率是可配置的,这符合 USB PD 3.0 PPS 规范。
当仅通过电池为系统供电 且 USB OTG 端口未连接任何外部负载时, BQ25713/BQ25713B 支持 Vmin 有源保护 (VAP) 特性,借助该特性,该器件会从电池给 VBUS 电压充电,从而将部分能量存储在输入解耦电容器中。在系统峰值功率尖峰期间,大量电流从电池流出,导致从电池到系统的阻抗上出现较大压降。存储在输入电容器中的能量会为系统补电,从而防止系统电压下降到最低系统电压之下进而导致系统崩溃。该 Vmin 主动保护 (VAP) 特性旨在在 SOC 高功率需求期间吸收系统功率峰值,Intel 强烈建议为具有 1 至 2 节电池的平台配备此特性。
BQ25713/BQ25713B 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25713EVM-017 — BQ25713 I2C NVDC 降压/升压充电器评估模块
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
PMP40441 — 适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。