产品详情

服务器暂时不可用。请稍后重试。
  • 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
    • 针对 USB 电压输入 (5V) 进行了优化
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 具有高达 1.2A 输出的升压转换器
    • 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 高达 500µF 容性负载的软启动
    • 输出短路保护
  • 单个输入,支持 USB 输入和高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
    • 通过高达 4.6V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
    • 自动检测 USB SDP、DCP 以及非标准适配器
  • 高电池放电效率,电池放电 MOSFET 为 19.5mΩ
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 在系统待机电压下具有 58µA 的低电池泄漏电流
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • ±6% 1.2A 和 1.8A 充电电流调节
    • ±5% 0.5A、1.2A 和 1.8A 输入电流调节
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
    • 针对 USB 电压输入 (5V) 进行了优化
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 具有高达 1.2A 输出的升压转换器
    • 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 高达 500µF 容性负载的软启动
    • 输出短路保护
  • 单个输入,支持 USB 输入和高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
    • 通过高达 4.6V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
    • 自动检测 USB SDP、DCP 以及非标准适配器
  • 高电池放电效率,电池放电 MOSFET 为 19.5mΩ
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想的二极管运行
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
  • 在系统待机电压下具有 58µA 的低电池泄漏电流
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • ±6% 1.2A 和 1.8A 充电电流调节
    • ±5% 0.5A、1.2A 和 1.8A 输入电流调节
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证

BQ25606 是高度集成的 独立 3.0A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

BQ25606 可为 独立充电器和便携式设备提供快速充电功能和高输入电压支持。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。 该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 当内置 USB 接口确定输入适配器未知时,该器件的输入电流限值由 ILIM 引脚设置电阻器值决定。该器件还具有高达 1.2A 的恒定电流限制能力,能够为 VBUS 提供 5.15V 的电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少。随着系统负载持续增加,电源路径将使电池放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。

该器件采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。

BQ25606 是高度集成的 独立 3.0A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

BQ25606 可为 独立充电器和便携式设备提供快速充电功能和高输入电压支持。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。 该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 当内置 USB 接口确定输入适配器未知时,该器件的输入电流限值由 ILIM 引脚设置电阻器值决定。该器件还具有高达 1.2A 的恒定电流限制能力,能够为 VBUS 提供 5.15V 的电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少。随着系统负载持续增加,电源路径将使电池放电,直到满足系统电源需求。该补充模式可防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。

该器件采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25606独立单节 3.0A 降压电池充电器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
应用手册 BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 26日
应用手册 Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
应用手册 Designing Standalone Single Cell 3-A Charger with bq25606 2017年 11月 30日
用户指南 bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 10月 6日
技术文章 How to choose the right charger for industrial batteries PDF | HTML 2017年 9月 13日
技术文章 Powering the smart home with a simple charger PDF | HTML 2017年 7月 28日
应用手册 Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
模拟设计期刊 用于更快,更高效的电池充电的动态电源管理 英语版 2013年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25606EVM-772 — 具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25606 单节 3A 独立电池充电器评估模块

The bq25606 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a standalone single cell battery charger using the bq25606 device. The user's guide provides detailed testing instructions for the bq25606 evaluation modules. Also included are descriptions of the necessary equipment, (...)
用户指南: PDF
从分销商处购买

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频