可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25170 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器 This product is an 800-mA, single cell Li-Ion and LiFePO4 battery linear charger with programmable charge voltage

产品详情

Vin (min) (V) 4.45 Vin (max) (V) 6.45 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 0.25 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) 0 to 125
Vin (min) (V) 4.45 Vin (max) (V) 6.45 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 0.25 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) 0 to 125
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • 充电
    • 1% 充电电压准确度
    • 10% 充电电流准确度
    • 支持充电电流超低(10mA 至 250mA)的应用
    • 支持最低 1mA 充电终止电流
    • 超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
    • 可调节的终止和预充电阈值
    • 高电压化学支持:bq25100H/01H 为 4.35V,bq25100A 为 4.30V
  • 保护
    • 30V 额定输入电压;具有 6.5V 输入过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
    • 通过电池负温度系数 (NTC) 在 JEITA 范围内运行 – 冷故障时的快速充电电流折半,热故障时的电压为 4.06V (bq25100/01) 或 4.2V (bq25100H/01H)
    • 固定 10 小时安全定时器
  • 系统
    • 针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模式 (TTDM)
    • 采用小型 1.60mm × 0.90mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

  • 健身配件
  • 智能手表
  • Bluetooth 耳机
  • 低功耗手持器件

  • 充电
    • 1% 充电电压准确度
    • 10% 充电电流准确度
    • 支持充电电流超低(10mA 至 250mA)的应用
    • 支持最低 1mA 充电终止电流
    • 超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
    • 可调节的终止和预充电阈值
    • 高电压化学支持:bq25100H/01H 为 4.35V,bq25100A 为 4.30V
  • 保护
    • 30V 额定输入电压;具有 6.5V 输入过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
    • 通过电池负温度系数 (NTC) 在 JEITA 范围内运行 – 冷故障时的快速充电电流折半,热故障时的电压为 4.06V (bq25100/01) 或 4.2V (bq25100H/01H)
    • 固定 10 小时安全定时器
  • 系统
    • 针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模式 (TTDM)
    • 采用小型 1.60mm × 0.90mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

  • 健身配件
  • 智能手表
  • Bluetooth 耳机
  • 低功耗手持器件

bq2510x 系列器件是面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器。 具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。

bq2510x 具有一个可为电池充电的电源输出。 如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。

电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。 在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电终止功能。 预充电电流和终止电流阈值可通过 bq2510x 上的一个外部电阻进行编程。 快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。

bq2510x 系列器件是面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性充电器。 具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。

bq2510x 具有一个可为电池充电的电源输出。 如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。

电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。 在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电终止功能。 预充电电流和终止电流阈值可通过 bq2510x 上的一个外部电阻进行编程。 快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq2510x 250mA 单节锂离子电池充电器,1mA 终止电流、75nA 电池泄漏电流 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 9月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25100EVM-654 — 用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块

bq25100 评估模块 (EVM) 是一块完整的充电器模块,用于评估 WCSP 封装的 250mA 电池充电解决方案,该解决方案适用于低功耗便携式应用中使用的由单节 Li-Ion 电池供电的系统。它可提供超小型封装尺寸和超低电池泄漏电流,这更适用于可穿戴应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
参考设计

TIDA-00318 — 用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器

此参考设计适用于低功耗可穿戴设备,包括符合 Qi 标准的无线接收器 (bq51003) 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。它具有超小尺寸 (5 x 15mm2),可提供 10mA 至 250mA 的低充电电流,终止电流低至 1mA。该设计适用于充电电流为 135mA 的应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频