可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ24040 正在供货 具有 4.2V VBAT 和温度感应功能的独立型单节电池 1A 线性电池充电器 1A alternative with no LDO
BQ25170 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器 800mA, lower quiescent current alternative with no LDO

产品详情

Vin (min) (V) 3.75 Vin (max) (V) 10.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 3.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.75 Vin (max) (V) 10.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 3.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • 单节 LiFePO4 电池充电算法
  • 30V 输入额定值及 10.5V 过压保护 (OVP)
  • 50mA 集成型低压降线性稳压器 (LDO)
  • 可通过单个输入接口 (CTRL) 设置充电电流
  • 7% 充电电流调节准确度
  • 热调整及保护
  • 软起动功能可减小浪涌电流
  • 电池 NTC 监测
  • 充电状态指示
  • 采用小型 2mm × 3mm 10 引脚 SON 封装
  • 单节 LiFePO4 电池充电算法
  • 30V 输入额定值及 10.5V 过压保护 (OVP)
  • 50mA 集成型低压降线性稳压器 (LDO)
  • 可通过单个输入接口 (CTRL) 设置充电电流
  • 7% 充电电流调节准确度
  • 热调整及保护
  • 软起动功能可减小浪涌电流
  • 电池 NTC 监测
  • 充电状态指示
  • 采用小型 2mm × 3mm 10 引脚 SON 封装

bq25070 是一款面向空间受限便携式应用的高集成度 LiFePO4 线性电池充电器。 该器件可依靠一个 USB 端口或 AC 适配器工作,并能以高达 1A 的充电电流来给单节 LiFePO4 电池充电。 30V 的输入电压范围和输入过压保护功能可支持低成本的未调节适配器。

bq25070 具有单个电源输出,用于给电池充电以及为系统供电。充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。 充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。 此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。

LiFePO4 充电算法免除了锂离子电池充电周期中常用的恒定电压模式控制。 取而代之的是,将电池快速充电至过充电电压,然后使之衰减至一个较低的浮动充电电压门限。 取消恒定电压控制可显著地缩短充电时间。 在充电周期中,一个内部控制环路负责监视IC 结温,并在内部温度门限被超过时减小充电电流。 充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在一起。 充电器功能具有高准确度电流和电压调节环路以及充电状态显示。

bq25070 是一款面向空间受限便携式应用的高集成度 LiFePO4 线性电池充电器。 该器件可依靠一个 USB 端口或 AC 适配器工作,并能以高达 1A 的充电电流来给单节 LiFePO4 电池充电。 30V 的输入电压范围和输入过压保护功能可支持低成本的未调节适配器。

bq25070 具有单个电源输出,用于给电池充电以及为系统供电。充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。 充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。 此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。

LiFePO4 充电算法免除了锂离子电池充电周期中常用的恒定电压模式控制。 取而代之的是,将电池快速充电至过充电电压,然后使之衰减至一个较低的浮动充电电压门限。 取消恒定电压控制可显著地缩短充电时间。 在充电周期中,一个内部控制环路负责监视IC 结温,并在内部温度门限被超过时减小充电电流。 充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在一起。 充电器功能具有高准确度电流和电压调节环路以及充电状态显示。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 50mA LDO 的 1A 单输入单节 LiFePO4 线性电池充电器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 9月 23日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
用户指南 1A, Single Cell LiFePO4 Linear Battery Charger with 4.9V, 50mA LDO 2011年 5月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25070EVM-740 — 用于 LiFePO4 应用的 BQ25070 1A 单节线性充电器的评估模块

本用户指南介绍了 bq25070EVM-740 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于为电池和/或系统提供高达 1A 的连续电流。该器件拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其它需要。bq25070 是高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限型便携式应用。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。

用户指南: PDF
从分销商处购买
参考设计

TIDA-00053 — 针对 LiFePO4 应用的 1A 单节线性充电器的参考设计

此参考设计用于为电池和/或系统提供最高 1A 的连续电流。它拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其他用途。它使用高度集成的磷酸铁锂线 ( LiFePO4 ) 性电池充电器 bq25070,使本解决方案适于空间有限的便携式应用。它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频