产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface SMBus Features Input OVP Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface SMBus Features Input OVP Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 适配器和电池一起向系统供电以支持 Intel CPU 智能加速模式
  • SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器具有可编程的 615kHz, 750kHz, 和 885kHz 的交换频率
  • 自动N-通道MOSFET选择来自适配器或者由内部充电泵驱动的电池的系统电源
  • 用于过载电压保护、过流保护、电池、感应器和MOSFET短路保护的增强型安全特性
  • 可编程输入电流, 充电电压, 充电电流限制
    • ±0.5% 充电电压精度高达 19.2V
    • ±3% 充电电流精度高达 8.128A
    • ±3% 输入电流精度高达 8.064A
    • ±2% 20x 适配器电流或者充电电流放大器输出精度
  • 可编程电池耗尽阀值,和电池学习功能
  • 可编程适配器检测和指示器
  • 集成软启动
  • 集成环路补偿
  • 在ILIM引脚上的实时系统控制以限制放电电流
  • AC 适配器工作范围 4.5V 至 24V
  • 5 µA 关闭状态电池放电电流
  • 0.65 mA (最大值 0.8mA ) 适配器待机静态电流
  • 20-引脚 3.5 x 3.5 mm2 QFN 封装
  • 适配器和电池一起向系统供电以支持 Intel CPU 智能加速模式
  • SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器具有可编程的 615kHz, 750kHz, 和 885kHz 的交换频率
  • 自动N-通道MOSFET选择来自适配器或者由内部充电泵驱动的电池的系统电源
  • 用于过载电压保护、过流保护、电池、感应器和MOSFET短路保护的增强型安全特性
  • 可编程输入电流, 充电电压, 充电电流限制
    • ±0.5% 充电电压精度高达 19.2V
    • ±3% 充电电流精度高达 8.128A
    • ±3% 输入电流精度高达 8.064A
    • ±2% 20x 适配器电流或者充电电流放大器输出精度
  • 可编程电池耗尽阀值,和电池学习功能
  • 可编程适配器检测和指示器
  • 集成软启动
  • 集成环路补偿
  • 在ILIM引脚上的实时系统控制以限制放电电流
  • AC 适配器工作范围 4.5V 至 24V
  • 5 µA 关闭状态电池放电电流
  • 0.65 mA (最大值 0.8mA ) 适配器待机静态电流
  • 20-引脚 3.5 x 3.5 mm2 QFN 封装

bq24735 是一款高效率同步电池充电器, 为有空间限制要求的, 多种化学类型的电池充电应用提供低零件数量。

当系统供电需求暂时高于适配器最大供电水平的时候, bq24735 使用智能加速技术来允许电池向系统中释放能量,这样的话将保护适配器不被损坏。

bq24735 为满足自动系统电源选择的需要,使用 2 个充电泵来分别驱动 n-通道 MOSFET (ACFET, RBFET 和 BATFET) 。

SMBus 控制的输入电流, 充电电流, 和充电电压DAC允许非常高的调节精度,此调节精度可通过系统功率管理微控制器很容易地进行编程。

bq24735 使用内部输入电流寄存器或者外部ILIM引脚来减缓PWM调制速度以减小充电电流。

bq24735 为1,2,3或者4系 Li+ 电池充电, 采用 20-引脚, 3.5x3.5 mm2 QFN 封装方式。

引脚配置

bq24735 是一款高效率同步电池充电器, 为有空间限制要求的, 多种化学类型的电池充电应用提供低零件数量。

当系统供电需求暂时高于适配器最大供电水平的时候, bq24735 使用智能加速技术来允许电池向系统中释放能量,这样的话将保护适配器不被损坏。

bq24735 为满足自动系统电源选择的需要,使用 2 个充电泵来分别驱动 n-通道 MOSFET (ACFET, RBFET 和 BATFET) 。

SMBus 控制的输入电流, 充电电流, 和充电电压DAC允许非常高的调节精度,此调节精度可通过系统功率管理微控制器很容易地进行编程。

bq24735 使用内部输入电流寄存器或者外部ILIM引脚来减缓PWM调制速度以减小充电电流。

bq24735 为1,2,3或者4系 Li+ 电池充电, 采用 20-引脚, 3.5x3.5 mm2 QFN 封装方式。

引脚配置

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有N 通道功率MOSFET 选择器的1-4 节锂离子电池SMBus 充电控制器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 7月 9日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
模拟设计期刊 2012 年第 1 季度刊模拟应用学报 2012年 1月 31日
模拟设计期刊 涡轮增压充电器支持 CPU 涡轮模式 2012年 1月 31日
用户指南 bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 2011年 8月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24735EVM-710 — BQ24735 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块

BQ24735EVM-710 评估模块 (EVM) 是完整的充电器模块,用于评估使用 bq24735 器件的多节同步笔记本 Turbo 升压充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程,BQ24735EVM-710 不包括 EV2300 接口板。为评估 BQ24735EVM-710,用户必须单独订购 EV2300 接口板

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BQ24735SW-LINUX — 用于 BQ24735 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ24735 1-4 节锂离子电池充电控制器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用 

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq24735-charger.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/power_supply/ti,bq24735.txt
  3. include/linux/power/bq24735-charger.h

源文件

(...)
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC258 bq24725A/735/728/738 SMBus Gui

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24725A 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24735 用于支持涡轮加速升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
计算工具

SLUC203 bq24725_725A_726_707_73x Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24707 具有独立比较器和高级电路保护的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24707A 具有独立比较器和高级电路保护的 1 至 4 节锂离子电池充电控制器 BQ24725 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 2 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24725A 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ24735 用于支持涡轮加速升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
参考设计

TIDA-00039 — 1 至 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器的参考设计

该参考设计是一套完整的充电器模块,可使用 bq24735 器件对多节同步笔记本电脑涡轮升压充电进行评估。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板进行编程。该参考设计不随附 EV2300 接口板。要评估该解决方案,用户必须单独订购 EV2300 接口板。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频