主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

BQ24392

正在供货

具有电池充电检测功能的 SPST USB 2.0 高速开关

产品详情

Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.25 Supply voltage (min) (V) 4.75 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 1:1 SPST Features A dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 250 ESD HBM (typ) (kV) 4 Bandwidth (MHz) 920
Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.25 Supply voltage (min) (V) 4.75 Ron (typ) (mΩ) 8000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 1:1 SPST Features A dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 250 ESD HBM (typ) (kV) 4 Bandwidth (MHz) 920
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • USB 2.0 高速开关
  • 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
  • 兼容附件
    • 专用充电端口
    • 标准下行端口
    • 充电下行端口
  • 非标准充电器
    • Apple™充电器
    • TomTom™充电器
    • 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
  • –2V 至 28V VBUS 电压范围
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 4000V 人体放电模式
    • 1500V 组件充电模式 (C101)
  • 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • USB 2.0 高速开关
  • 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
  • 兼容附件
    • 专用充电端口
    • 标准下行端口
    • 充电下行端口
  • 非标准充电器
    • Apple™充电器
    • TomTom™充电器
    • 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
  • –2V 至 28V VBUS 电压范围
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 4000V 人体放电模式
    • 1500V 组件充电模式 (C101)
  • 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)

BQ24392 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。

当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。

BQ24392 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。

当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持 USB 电池充电规范版本 1.2 检测功能的 BQ24392 双路 SPST USB 2.0 高速开关 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 9月 20日
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 30日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
EVM 用户指南 BQ24392EVM User's Guide 2014年 4月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24392EVM — 具有集成 USB 2.0 隔离开关的 BC1.2 充电器检测评估模块

The BQ24392EVM is an evaluation module (EVM) for our BC 1.2 charger detection IC with integrated isolation switch. The EVM fully supports USB 2.0 communication for easy evaluation of device performance. In addition, the EVM is designed to be fully operational with no external lab (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

BQ24392 IBIS Model

SLIM306.ZIP (35 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频