BQ24160
- 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器
- 从深度放电电池或者在无电池的情况下快速启动系统
- 与 BQ27530 搭配使用时可与 MaxLife™ 技术兼容,从而实现更快的充电速度
- 双输入、集成式 FET 充电器,充电电流高达 2.5A
- 20V 输入额定值,具有过压保护 (OVP)
- USB 输入为 6.5V,电流高达 1.5A
- IN 输入为 10.5V,电流高达 2.5A(BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163)
- IN 输入为 6.5V,电流高达 2.5A (BQ24168)
- 20V 输入额定值,具有过压保护 (OVP)
- 安全且准确的电池管理功能
- 电池调节精度为 1%
- 充电电流精度为 10%
- 可使用 I2C 接口对充电参数编程
- 基于电压的 NTC 监控输入
- 符合 JEITA 标准(BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
- 采用小型 2.8mm × 2.8mm 49 焊球 WCSP 或 4mm × 4mm VQFN-24 封装
BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163 和 BQ24168 是高度集成的单芯锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,旨在用于空间有限且具有高容量电池的便携式应用。此单芯充电器具有双输入,可由 USB 端口或更高功率的输入电源(即交流适配器或无线充电输入)供电,适用于多用途解决方案。这两个输入彼此完全隔离,并可以使用 I2C 接口方便地进行选择。
凭借电源路径管理功能,BQ2416xx 能够在对电池进行独立充电的同时通过一个高效的直流/直流转换器为系统供电。电源路径管理架构使该系统能够在电池包有缺陷或缺失的情况下运行,并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现即时系统启动。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ24160EVM-721 — Bq24160EVM-721 Evaluation Module
The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 (...)
BQ24160EVM-742 — Bq24160EVM-742 Evaluation Module
bq24160/161/162A/63EVM 评估模块是一块完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、USB 供能的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。bq24160/161/163/168 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能和电源路径管理集成到 QFN 封装中。
BQ27530EVM — BQ27530EVM 评估模块
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
TIDA-00029 — 系统端 ImpedanceTrack 电量监测计直接电池连接参考设计
TIDA-00054 — 单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计的参考设计
TIDA-00051 — 系统端 Impedance Track™ 电量监测计参考设计
TIDA-00047 — 具有电源路径的 2.5A 双输入单节开关模式锂离子电池充电器的参考设计解决方案
TIDA-00037 — 多节同步开关模式充电器的参考设计
TIDA-00034 — 过压和过流保护 IC 与锂离子充电器前端保护 IC 参考设计
TIDA-00033 — 具有 FET 的过压和过流充电器前端保护 IC 参考设计
TIDA-00028 — 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器 (4A) 参考设计
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。