产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 9 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 9 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996
  • 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高有效性迷你USB/AC 电池充电器
  • 在为电池充电的同时提供USB-OTG 支持
  • 高准确度电压和电流调节
    • 输入电流调节准确度: ±5% (100mA, 500mA)
    • 充电电压调节准确度: ±0.5% (25°C), ±1% (0-125°C)
    • 充电电流调节准确度: ±5%
  • 用于USB OTG的升压模式操作:
    • 输入电压范围 (电池供电): 2.3V to 4.5V
    • VBUS 输出: 5.05V/500 mA
  • 基于动态电源管理的输入电压提供电流限制适配器的保护
  • 故障适配器检测和抑制
  • 通过限制最大充电电压和最大充电电流安全限制寄存器提供附加的安全
  • 20-V 绝对最大输入电压等级
  • 9.0-V 最大工作输入电压
  • 比线性充电器更快的充电
  • 内置输入电流感应和限制
  • 集成了功率 FET,充电率高达 1.5A
  • 经I2C 接口 (高达 3.4 Mbps)设定的可编程充电参数 :
    • 输入电流
    • 快速充电/终止电流
    • 充电电压 (3.5-4.44V)
    • 具有重置控制的安全定时器
    • 具有重置控制的安全定时器
    • 终止使能
  • 同步固定频率PWM 控制器工作在3 MHz,占空比 0% 至 99.5%
  • 用于低功耗的自动高阻抗模式
  • 强健的保护
    • 反向漏电保护防止电池漏电
    • 热调整及保护
    • 输入/输出过压保护
  • 充电和故障的状态输出
  • USB 友好型启动序列
  • 2.35 × 2.65 mm 30-引脚 WCSP 封装
  • 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高有效性迷你USB/AC 电池充电器
  • 在为电池充电的同时提供USB-OTG 支持
  • 高准确度电压和电流调节
    • 输入电流调节准确度: ±5% (100mA, 500mA)
    • 充电电压调节准确度: ±0.5% (25°C), ±1% (0-125°C)
    • 充电电流调节准确度: ±5%
  • 用于USB OTG的升压模式操作:
    • 输入电压范围 (电池供电): 2.3V to 4.5V
    • VBUS 输出: 5.05V/500 mA
  • 基于动态电源管理的输入电压提供电流限制适配器的保护
  • 故障适配器检测和抑制
  • 通过限制最大充电电压和最大充电电流安全限制寄存器提供附加的安全
  • 20-V 绝对最大输入电压等级
  • 9.0-V 最大工作输入电压
  • 比线性充电器更快的充电
  • 内置输入电流感应和限制
  • 集成了功率 FET,充电率高达 1.5A
  • 经I2C 接口 (高达 3.4 Mbps)设定的可编程充电参数 :
    • 输入电流
    • 快速充电/终止电流
    • 充电电压 (3.5-4.44V)
    • 具有重置控制的安全定时器
    • 具有重置控制的安全定时器
    • 终止使能
  • 同步固定频率PWM 控制器工作在3 MHz,占空比 0% 至 99.5%
  • 用于低功耗的自动高阻抗模式
  • 强健的保护
    • 反向漏电保护防止电池漏电
    • 热调整及保护
    • 输入/输出过压保护
  • 充电和故障的状态输出
  • USB 友好型启动序列
  • 2.35 × 2.65 mm 30-引脚 WCSP 封装

bq24140 是一款紧凑、灵活、高效、USB 友好的开关模式充电管理设备,此设备适用于广泛便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。 可通过 I2C 接口对充电参数进行编程。 此IC集成了两个将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到一个小型 WCSP 封装中。

电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。 输入电流值由主机自动限制。 当达到用户可选最低电流水平时,充电被终止。 具有重置控制的安全定时器为 I2C接口提供安全备份。 在正常操作下,如果电池电压降到低于内部阀值的时候,IC自动重启充电周期,当输入供电被移除时,IC自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。 可使用 I2C 接口将充电状态报告给主机。 在充电过程中, IC 监视它的结点温度 (TJ) 并且一旦TJ 增加到 125°C 典型值,IC将降低充电电流。 为了支持 USB OTG 设备,IC 能通过对电池电压升压来提供 VBUS (典型值5.05V ) 。 此IC采用30-引脚 WCSP 封装。

bq24140 是一款紧凑、灵活、高效、USB 友好的开关模式充电管理设备,此设备适用于广泛便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。 可通过 I2C 接口对充电参数进行编程。 此IC集成了两个将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到一个小型 WCSP 封装中。

电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。 输入电流值由主机自动限制。 当达到用户可选最低电流水平时,充电被终止。 具有重置控制的安全定时器为 I2C接口提供安全备份。 在正常操作下,如果电池电压降到低于内部阀值的时候,IC自动重启充电周期,当输入供电被移除时,IC自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。 可使用 I2C 接口将充电状态报告给主机。 在充电过程中, IC 监视它的结点温度 (TJ) 并且一旦TJ 增加到 125°C 典型值,IC将降低充电电流。 为了支持 USB OTG 设备,IC 能通过对电池电压升压来提供 VBUS (典型值5.05V ) 。 此IC采用30-引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 USB-OTG 支持的 1.5A 双路输入开关模式充电器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 11月 2日
应用手册 BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SLUC266 bq24140EVM software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24140 具有 USB-OTG 支持的 1.5A 双输入开关模式充电器
光绘文件

bq24140EVM-003 gerbers

SLUC296.ZIP (336 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频