可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
BQ24079QW-Q1
- 符合汽车类应用的 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
- 完全符合 USB 充电器标准
- 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
- 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
- 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM),用于保护免受不良 USB 电源损害
- 28V 输入额定值,具有过压保护
- 4.1V 电池稳压电压
- 集成动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时独立进行系统供电和对电池充电
- 具有用于进行电流监控的输出 (ISET),可支持高达 1.5A 的充电电流
- 针对墙式充电器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
- 带有 SYSOFF 输入的电池断开功能。
- 可编程预充电和快速充电安全计时器
- 反向电流、短路和热保护
- 负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入
- 私有启动序列限制涌入电流
- 状态指示 - 充电中/已完成、电源正常
- 具有可湿性的小型 3mm × 3mm 16 引线 VQFN 封装
bq24079QW-Q1 是一款集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的汽车 应用, 例如远程信息处理/eCall。此器件可通过 4.35V 到 6.4V 电压的运行,最高支持 1.5A 的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。bq24079QW-Q1 的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合 USB-IF 涌入电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止系统负载损毁错误配置的 USB 源。
bq24079QW-Q1 具有 动态电源路径管理 (DPPM) 功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电的同时单独监测充电电流。此特性以及 4.1V 电池稳压电压有助于减少电池的充放电次数,实现正常充电终止,并让系统能够在电池组故障或缺失的情况下运行,从而延长电池寿命。
此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。此电源路径管理架构还允许在适配器不能够发送峰值系统电流时补偿系统电流需求,从而使得能够使用较小的适配器。
电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻编程设定。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ24075EVM — BQ24075 评估模块
本用户指南介绍了 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 (bqTiny-III™) 评估模块 (EVM)。该 EVM 为使用 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 产品系列的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。现已推出经过完整设计和测试的模块。该充电器旨在为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用(查看数据表以选择合适器件)的系统或充电器提供 1.5A 的连续电流。该充电器出厂设计为提供 0.9A 的充电电流。虽然该 EVM 被设计成独立的评估模块,但也可以通过连接器和接头与系统和主机相连。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点