可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25185 正在供货 具有电源路径和太阳能输入支持的单芯 1A 独立线性电池充电器 BQ25185 comes with wider Vin, higher battery discharge and solar input support.
BQ25188 正在供货 I2C、1A 单节线性电池充电器、18V 输入、电源通路、运输模式和电池跟踪 New power path linear charger with I2C and better performance

产品详情

Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 完全符合 USB 充电器标准
    • 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
    • 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
    • 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM),用于保护免受不良 USB 电源损害
  • 提供功能安全型 (BQ24074)
  • 28V 输入额定值,具有过压保护功能
  • 集成动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时独立进行系统供电和对电池充电
  • 借助电流监控输出 (ISET) 功能可支持高达 1.5A 的充电电流
  • 针对墙上适配器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
  • 系统输出跟踪电池电压 (BQ24072)
  • 可编程终止电流 (BQ24074)
  • 通过 SYSOFF 输入实现电池断开功能(BQ24075、BQ24079)
  • 可编程预充电和快速充电安全计时器
  • 反向电流、短路和热保护
  • NTC 热敏电阻输入
  • 专有启动序列可限制浪涌电流
  • 具有充电中/充电完成和电源正常的状态指示
  • 安全相关认证:
    • IEC 62368-1 认证 (BQ24072)
  • 完全符合 USB 充电器标准
    • 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
    • 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
    • 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM),用于保护免受不良 USB 电源损害
  • 提供功能安全型 (BQ24074)
  • 28V 输入额定值,具有过压保护功能
  • 集成动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时独立进行系统供电和对电池充电
  • 借助电流监控输出 (ISET) 功能可支持高达 1.5A 的充电电流
  • 针对墙上适配器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
  • 系统输出跟踪电池电压 (BQ24072)
  • 可编程终止电流 (BQ24074)
  • 通过 SYSOFF 输入实现电池断开功能(BQ24075、BQ24079)
  • 可编程预充电和快速充电安全计时器
  • 反向电流、短路和热保护
  • NTC 热敏电阻输入
  • 专有启动序列可限制浪涌电流
  • 具有充电中/充电完成和电源正常的状态指示
  • 安全相关认证:
    • IEC 62368-1 认证 (BQ24072)

BQ2407x 系列器件是集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式应用。这类器件通过 USB 端口或交流适配器运行,最高支持 1.5A 的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。BQ2407x 的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合 USB-IF 浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止充电器损毁错误配置的 USB 电源。

BQ2407x 具有动态电源路径管理 (DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。

此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池来满足系统电流要求,因此可使用更小的适配器。

电池充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。

BQ2407x 系列器件是集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式应用。这类器件通过 USB 端口或交流适配器运行,最高支持 1.5A 的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。BQ2407x 的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合 USB-IF 浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止充电器损毁错误配置的 USB 电源。

BQ2407x 具有动态电源路径管理 (DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。

此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池来满足系统电流要求,因此可使用更小的适配器。

电池充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2407x 具有电源路径的独立型单芯 1.5A 线性电池充电器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2022年 1月 31日
设计指南 具有电池备份和充电功能的高效 24VAC 电源转 5V/3.3V 参考 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 3日
应用手册 Configuring Standalone Linear Power Path Chargers (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
技术文章 How to choose the right linear charger for your application PDF | HTML 2017年 11月 17日
用户指南 bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) 2017年 1月 3日
模拟设计期刊 Battery-charging considerations for low-power applications 2016年 4月 26日
产品概述 Battery Management Solutions for Point of Sale Systems 2014年 8月 18日
产品概述 电源组充电器 IC 英语版 2013年 8月 16日
应用手册 Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application 2012年 11月 8日
模拟设计期刊 Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control 2009年 5月 1日
模拟设计期刊 Q2 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 5月 1日
用户指南 Power-Path Li-Ion Charger Selection 2008年 10月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24072EVM — BQ24072 评估模块

本用户指南介绍了 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 (bqTiny-III™) 评估模块 (EVM)。该 EVM 为使用 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 产品系列的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。现已推出经过完整设计和测试的模块。该充电器旨在为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用(查看数据表以选择合适器件)的系统或充电器提供 1.5A 的连续电流。该充电器出厂设计为提供 0.9A 的充电电流。虽然该 EVM 被设计成独立的评估模块,但也可以通过连接器和接头与系统和主机相连。

用户指南: PDF
从分销商处购买
光绘文件

HPA282B Gerber Files

SLUC342.ZIP (207 KB)
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
参考设计

TIDA-01395 — 具有宽输入电压转换器和电量监测计的 24V 交流功率级参考设计,适用于智能恒温器

本参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化设计提供了一种低 BOM 数、高效率的功率级。此功率级接受 24V 交流输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24V 交流欠压期间提供锂聚合物电池充电和无缝切换到电池电源的功能。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用成本更低的宽输入电压降压。电池电量监测计可帮助设计人员维持电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正常运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010932 — 具有备用电池的 24VAC 功率级参考设计

此参考设计为智能恒温器和其他使用 24VAC 电源的网关楼宇自动化终端设备提供高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24VAC 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在欠压期间无缝切换到电池电源。BoosterPack 外形允许设计人员使用其他 LaunchPad 评估此电源架构,并包含 LED 驱动器和电流检测功能。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01358 — 具有宽输入电压转换器和备用电池且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计

TIDA-01358 参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化终端设备提供了一种低 BOM 成本、高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24Vac 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24Vac 欠压期间提供 LiPo 电池充电和无缝切换电池电源的功能。电源路径功能电池电源辅助,允许系统负载瞬态超过 24Vac 至直流系统的电流限制,从而可以利用更低成本的宽输入电压范围降压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00044 — USB 锂离子电池充电器和电源路径管理参考设计

当使用 ISET 引脚上的电阻器编程时,此参考设计可为电池输出提供高达 1000mA 的连续电流,并且在出厂时编程为 ~540mA。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频