AMC1306E25
- 针对基于分流电阻器的电流测量进行优化的引脚可兼容系列:
- 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
- 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
- 温漂:1µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 瞬态抗扰性:100kV/µs(典型值)
- 系统级诊断 功能
- 安全相关认证:
- 7000VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
- 完整的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C
AMC1306 是一款高精度 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 7000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。
AMC1306 的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化。器件具有独特的 ±50mV 低输入电压范围,可通过分流器显著降低功率耗散,同时具有出色的交流和直流性能。AMC1306 的输出位流采用曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体情况因导数而异。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。
曼彻斯特编码的 AMC1306Ex 版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC1306EVM — AMC1306 小型增强型隔离式调制器评估模块
AMC1306 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1306 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
计算工具
Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
计算工具
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
支持的产品和硬件
产品
隔离式 ADC
精密 ADC
硬件开发
评估板
参考设计
TIDA-00914 — 具有小型 Δ-Σ 调制器的增强型隔离式相位电流检测参考设计
此参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器,实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。此设计使用 AMC1306E25 Δ-Σ 调制器实现精确的基于分流的直列式电机相电流感应。调制器输出采用曼彻斯特编码,简化了 MCU 和调制器之间的时钟和数据信号路由。该调制器具有高 CMTI,有助于抑制逆变器开关噪声瞬变在控制器侧造成数据损坏。采用小尺寸调制器,实现了紧凑型解决方案。TIDA-00914 提供了一个连接到外部 MCU 或 FPGA 的接口,因此可采用 SINC 数字滤波器解调 AMC1306E25 输出位流。此参考设计采用 F28379D (...)
参考设计
TIDA-01420 — 适用于工业驱动器的基本隔离式三相紧凑型功率级参考设计
该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗。如果需要,可以在控制器之间使用另一级别的基本隔离,以在系统级别实现增强型隔离。该方法可优化系统的隔离成本并带来额外的紧凑优势。该设计还展示了栅极驱动器的互锁功能,该功能可以在击穿期间保护 IGBT。该参考设计使用 F28379 Delfino 控制卡生成 PWM 信号,用于控制三相逆变器。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。