产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type CMOS, Serial Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 58 SFDR (dB) -80 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type CMOS, Serial Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 58 SFDR (dB) -80 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 针对基于分流电阻的电流测量进行优化的引脚兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • CMOS 或 LVDS 数字接口选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度感测:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2% 或 ±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 外部 5MHz 至 20MHz 时钟输入
    可更加轻松地实现系统级同步
  • 18V 片载低压降 (LDO) 稳压器
  • 可在扩展工业温度范围内运行
  • 针对基于分流电阻的电流测量进行优化的引脚兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • CMOS 或 LVDS 数字接口选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度感测:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2% 或 ±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 外部 5MHz 至 20MHz 时钟输入
    可更加轻松地实现系统级同步
  • 18V 片载低压降 (LDO) 稳压器
  • 可在扩展工业温度范围内运行

AMC1304 是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1304 的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压等级信号源进行了优化。凭借独特的 ±50mV 低输入电压范围,器件可通过分流显著降低功耗,同时具有出色的交流和直流性能。通过使用适当的数字滤波器(即集成于 TMS320F2807xTMS320F2837x 系列)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 81dB (13.2 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由集成的低压降 (LDO) 稳压器供电,该稳压器支持介于 4V 和 18V 之间的未经稳压的输入电压 (LDOIN)。隔离数字接口由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1304 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC1304 是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1304 的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压等级信号源进行了优化。凭借独特的 ±50mV 低输入电压范围,器件可通过分流显著降低功耗,同时具有出色的交流和直流性能。通过使用适当的数字滤波器(即集成于 TMS320F2807xTMS320F2837x 系列)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 81dB (13.2 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由集成的低压降 (LDO) 稳压器供电,该稳压器支持介于 4V 和 18V 之间的未经稳压的输入电压 (LDOIN)。隔离数字接口由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1304 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1304x 具有 LDO 的高精度、增强隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 3月 5日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. U) 2025年 1月 8日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用简报 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
EVM 用户指南 AMC1304EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 2022年 10月 11日
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 3: comparing isolated PDF | HTML 2018年 10月 29日
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 2: an overview of isol PDF | HTML 2018年 10月 18日
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 1: isolated shunt sens PDF | HTML 2018年 10月 4日
技术文章 Quantifying harmonic distortion - Effect of sinc3 filter roll off (part 3) PDF | HTML 2017年 8月 7日
白皮书 High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 2016年 6月 21日
应用手册 How to Optimize Performance of AMC1304/05M05 in Voltage Sensing 2015年 8月 31日
EVM 用户指南 AMC1304EVM User's Guide 2014年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1304M05EVM — 适用于 AMC1304M05 具有 LDO 稳压器和 ±50mV 输入的增强型隔离式调制器的评估模块

AMC1304M05 是一款隔离式单通道 Δ-Σ 调制器,适用于电流监测、工业过程控制以及电机定位系统等高分辨率测量应用。AMC1304M05EVM 是一款小型电路板,其中包含评估 AMC1304M05 器件所需的所有元件。AMC1304M05EVM 用户指南包含完整的电路原理图,并介绍了评估模块的特性与使用。有关 AMC1304M05 的完整详细信息,请参见 AMC1304M05 产品文件夹。

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
下载选项
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
ADS1201 高动态范围 Δ-Σ 调制器 ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器 ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器 ADS1209 16 位、10MHz、双通道 Δ-Σ 调制器 AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的汽车精密 Δ-Σ 调制器
硬件开发
评估板
AMC1304L25EVM AMC1304L25 评估模块
参考设计

TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01088 — 采用隔离式分流传感器进行多相电能质量测量的参考设计

TIDA-01088 参考设计可在多相电能计量系统中实现电源质量参数测量。将计算总谐波失真 (THD)、基本读数和标准计量参数(如有功和无功电能和功率)。还会计算相间角,以帮助防止系统安装错误。该设计使用隔离式分流电流传感器,以在谐波分析中保持精度并防止磁篡改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01094 — 适用于隔离式分流电流测量的抗磁场干扰、无变压器电源参考设计

TIDA-01094 参考设计通过使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了具有隔离式分流传感器的 0.5 类三相无变压器能量测量系统。Δ-Σ 调制器使其输出电路与输入电路进行电容性隔离,从而提供无变压器的数据隔离。每个调制器的高侧由一个同样无变压器的电容压降电源供电。由于在这种设计中不使用变压器,因此这种设计与生俱来就能抗磁性干扰。此外,高侧电容压降电源降低了整体系统成本,具有固有的低传导和辐射发射,并且由于高侧单独由市电供电而非来自低侧电源,因此减少了从低侧电源消耗的电流。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00171 — 隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器以及集成式正弦滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。套件中提供了固件来配置正弦滤波器、设置 PLL 频率以及接收来自正弦滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD165 — 隔离型、基于分流器的电流感测参考设计

此参考设计经过验证,基于 AMC1304M25 隔离式 Δ-Σ 调制器和 TMS320F28377D 微控制器实现隔离式电流检测数据采集。此设计适用于需要出色电流隔离和精度的基于分流器的电流测量应用,例如工业电机驱动器、光伏逆变器和电能计量。它能够测量从 -10A 到 +10A 的负载电流,未校准精度优于 0.3%,它还提供高分辨率通道和额外的过流或短路检测通道双重功能。设计功能和性能通过制造三个 PCB 并测量直流和交流输入信号的结果,针对电路设计目标进行了验证。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00601 — 采用隔离式分流传感器进行多相能源测量参考设计

TIDA-00601 设计使用隔离式并联传感器实现 0.5% 类三相电能计量系统。通过使用具有电容隔离的输出电路的隔离式 Delta-Sigma 调制器来实现隔离。电能计量 SoC 从隔离式调制器获取不同的比特流,并使用其板载数字滤波器生成 ADC 采样读数。电能计量 SoC 还用于感应电压、计算计量参数值、驱动电路板 LCD 以及通过电路板的隔离式 RS-232 电路与 PC GUI 通信。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00738 — 针对保护继电器使用分流技术实现扩展电流和电压测量的参考设计

此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择可更大限度降低功耗的低阻值分流电阻器、具有低噪声的前端放大器以及通过引入两调增益路径,电流上限和下限都得到了扩展。通过将调制器输出连接到执行 Sinc3 滤波的 AM437x 主机处理器,可以实现 < ±0.5% 的电流和电压测量精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00209 — 电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计

此参考设计使用 AMC130x 增强型隔离式 delta-sigma 调制器以及 AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 处理器,可在 PRU-ICSS 上实现 Sinc 滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。该参考设计中提供了固件来配置 Sinc 滤波器、设置调制器频率以及接收来自 Sinc 滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Sitara™ 处理器中对 Sinc 滤波器参数进行的配置更改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频