产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.04 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 80 SFDR (dB) 95 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.04 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 80 SFDR (dB) 95 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4 SOP (PSA) 8 41.633 mm² 5.27 x 7.9
  • 线性输入电压范围:±280mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧:4.5V 至 5.5V
    • 低侧:4.5V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • AMC1203:
      • 失调电压误差:±1mV(最大值)
      • 失调电压温漂:±5µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±2%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
    • AMC1203B:
      • 失调电压误差:±1mV(最大值)
      • 失调电压温漂:±5µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 内部 10MHz 时钟发生器
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4000VPEAK 基础型隔离
    • 长达 1 分钟的 2800VRMS 隔离,符合 UL1577 标准
  • 额定温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 线性输入电压范围:±280mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧:4.5V 至 5.5V
    • 低侧:4.5V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • AMC1203:
      • 失调电压误差:±1mV(最大值)
      • 失调电压温漂:±5µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±2%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
    • AMC1203B:
      • 失调电压误差:±1mV(最大值)
      • 失调电压温漂:±5µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 内部 10MHz 时钟发生器
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4000VPEAK 基础型隔离
    • 长达 1 分钟的 2800VRMS 隔离,符合 UL1577 标准
  • 额定温度范围:-40°C 至 +105°C

AMC1203 是一款电隔离精密 Δ-Σ 调制器。隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗磁干扰能力强,并且经过认证,可以按照 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 3800VPEAK 的基础型隔离。

AMC1203 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。AMC1203 的输出位流与内部生成的时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器等数字低通滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、87dB 动态范围和 39kSPS 数据速率。

AMC1203 采用 SOP-8 鸥翼型封装 (DUB)、SOP-8 封装 (PSA) 和 SOIC-16 封装 (DW)。该器件可在 –40°C 至 +105°C 的环境温度范围内运行。

AMC1203 是一款电隔离精密 Δ-Σ 调制器。隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗磁干扰能力强,并且经过认证,可以按照 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准提供高达 3800VPEAK 的基础型隔离。

AMC1203 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。AMC1203 的输出位流与内部生成的时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器等数字低通滤波器相结合,可实现 16 位分辨率、87dB 动态范围和 39kSPS 数据速率。

AMC1203 采用 SOP-8 鸥翼型封装 (DUB)、SOP-8 封装 (PSA) 和 SOIC-16 封装 (DW)。该器件可在 –40°C 至 +105°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
AMC1204 正在供货 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 Increased working voltage of 849VRMS

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1203 具有 10MHz 内部时钟的 ±280mV 输入、 基础型隔离式 Δ-Σ 精密调制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 7日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
证书 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日
更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日
EVM 用户指南 AMC1203EVM User's Guide 2010年 8月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1203EVM — 适用于 AMC1203 1 位 10MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器的评估模块

AMC1203 是用于高分辨率测量应用的隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,这些应用包括电流监控、工业过程控制以及电机定位系统。AMC1203EVM 是一款小型电路板,其中包含了评估 AMC1203 器件所需的所有必要组件。AMC1203EVM 用户指南中包含了完整的电路示意图,并介绍了评估模块的特征与用法。有关 AMC1203 的完整详细信息,请参阅 AMC1203 产品文件夹。

用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

AMC1204EVM — 适用于 AMC1204 1 位 20MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器的评估模块

AMC1204 是用于高分辨率测量应用的隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,这些应用包括电流监控、工业过程控制以及电机定位系统。AMC1204EVM 是一款小型电路板,其中包含了评估 AMC1204 器件所需的所有必要组件。AMC1204EVM 用户指南中包含了完整的电路示意图,并介绍了评估模块的特征与用法。有关 AMC1204 的完整详细信息,请参阅 AMC1204 产品文件夹。

用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

AMC1210MB-EVM — AMC1210 主板

The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)

用户指南: PDF
仿真模型

AMC1203 IBIS Model

SLOM167.ZIP (20 KB) - IBIS Model
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
ADS1201 高动态范围 Δ-Σ 调制器 ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器 ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器 ADS1209 16 位、10MHz、双通道 Δ-Σ 调制器 AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的汽车精密 Δ-Σ 调制器
硬件开发
评估板
AMC1304L25EVM AMC1304L25 评估模块
参考设计

TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — 用于 AMC1210 的母板/控制器

这是一款用于旋转变压器应用的参考设计,并且是用于评估我们的 Δ-Σ 调制器的模块化系统的一部分。借助包含的软件,可以在各种配置下将 AMC1210 用于旋转变压器和电流分流应用,该软件还具有数据导出工具,支持使用外部工具进行数据分析。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian
SOP (PSA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频