AFE58JD28
- 用于超声波 应用的16 通道 AFE:
- 用于 TGC 和 CW 模式且经过优化的信号链
- 四个可编程 TGC 配置文件
- 具有以下特性的低噪声放大器 (LNA):
- 可编程增益:21dB、18dB 和 15 dB
- 线性输入信号振幅:
0.37VPP、0.5VPP 和 0.71VPP - 有源终端
- 电压控制衰减器 (VCAT):
- 衰减范围:0dB–36dB
- 可编程增益放大器 (PGA):
- 18dB–27dB(阶跃为 3dB)
- 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
- 10MHz 到 30MHz 的截止频率
- ADC 模式(空闲通道 SNR):
- 14 位、65MSPS 模式:75dBFS
- 12 位、80MSPS 模式:72dBFS
- 针对噪声和功耗进行了优化:
- TGC 模式:102mW/通道 (0.8nV/√Hz)、
65MSPS、14 位输出 - CW 模式:63mW/通道
- TGC 模式:102mW/通道 (0.8nV/√Hz)、
- 出色的器件间增益匹配:
- ±0.4dB(典型值)
- 快速且一致的过载恢复
- 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
- 在相对于 2.5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –159dBc/Hz 的低近端相位噪声
- 相位分辨率:λ/16
- 支持 16x 和 8x CW 时钟
- 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
- 数字 I/Q 解调器:
- 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(单位增量为 0.25)
- 数据吞吐量在抽取后降低
- 具有 32 个预设配置文件的片上 RAM
- LVDS 接口,速度高达 1Gbps
- 5Gbps JESD 接口:
- JESD204B 子类 0、1 和 2
- 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
- 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289
AFE58JD28 器件是高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸的超声波系统。
AFE58JD28 是针对医疗超声波应用进行了优化的集成模拟前端 (AFE)。该器件通过具有两个裸片的多芯片模块 (MCM) 进行实现:一个电压控制放大器 (VCA) 裸片和一个模数转换器 (ADC) 裸片。VCA 裸片具有 16 个与 ADC 裸片的 16 个通道进行连接的通道。
VCA 裸片中的每个通道均可配置为两种模式之一:时间增益补偿 (TGC) 模式和连续波 (CW) 模式。在 TGC 模式下,每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个三阶低通滤波器 (LPF)。LNA 能够以 21dB、18dB 或 15 dB 的增益进行编程。LNA 还支持有源终端。VCAT 支持 0dB 至 36dB 的衰减范围,并对衰减进行模拟电压控制。PGA 提供阶跃为 3dB 的 18dB 至 27dB 增益选项。LPF 截至频率可以在 10MHz 和 30MHz 之间进行设置,以支持具有不同频率的超声波 应用 。在 CW 模式下,LNA 的输出将进入具有 16 种可选相位延迟的低功耗无源混频器,后跟具有带通滤波器的加法放大器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,从而执行片上波束形成操作。CW 混频器中的谐波滤波器可以抑制三阶和五阶谐波,从而增强 CW 多普勒测量的灵敏度。
ADC 裸片的 16 个通道可以配置为以 14 位或 12 位分辨率运行。ADC 分辨率可以与转换速率进行折衷,并且能够在 14 位和 12 位的分辨率下分别以 65MSPS 和 80MSPS 的最大速度运行。ADC 设计为根据采样率调整其功耗。ADC 的输出接口通过低电压差分信号 (LVDS) 进行输出,可轻松与低成本现场可编程门阵列 (FPGA) 相连接。
此外,AFE58JD28 还包含数字解调器和 JESD204B 数据打包块。具有可编程抽取滤波器的数字同相和正交 (I/Q) 解调器以低功耗加快了计算密集型算法的执行速度。该器件还支持速率高达 5Gbps 的可选 JESD204B 接口,进一步降低了高通道数系统中电路板布线的难度。
该器件还支持各种功率和噪声组合选项,从而优化系统性能。因此,对于具有严格的电池寿命要求的系统而言,这些器件是非常合适的超声波 AFE 解决方案。
该器件采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装,并且与 AFE5818 和 AFE5816 系列引脚兼容。

申请了解更多信息
NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE58JD28具有 102mW/通道功耗、0.8-nV/√Hz 噪声、 14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC、数字解调器、JESD 或 LVDS 接口 和无源 CW 混频器的 16 通道超声波 AFE 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 8月 10日 |
应用手册 | Understanding CW Mode for Ultrasound AFE Devices | 2017年 7月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE58JD28EVM — AFE58JD28 具有数字解调器和 JESD 或 LVDS 接口的 16 通道超声波 AFE 评估模块
AFE58JD28 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要实现高性能的小尺寸超声波系统而设计。该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。该 16 通道器件是 TI 的超低功耗解决方案,支持各种功耗和噪声组合,可实现最佳系统性能。因此,AFE58JD28 是一套适用于高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZAV) | 289 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。