AFE58JD18

正在供货

功耗为 140mW/通道、噪声为 0.75nV/√Hz 的 16 通道超声波模拟前端

产品详情

Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 274 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type JESD204B, LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 274 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type JESD204B, LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
NFBGA (ZBV) 289 225 mm² 15 x 15
  • 16 通道全套模拟前端 (AFE):
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC和 CW 混频器
  • LNA 具有可编程增益:
    • 增益:24dB、18dB 以及 12dB
    • 线性输入范围:
      0.25VPP、0.5VPP 以及 1VPP
    • 输入引入噪声:
      0.63nV/√Hz、0.7nV/√Hz 以及 0.9nV/√Hz
    • 可编程有源终端
  • 压控衰减器 (VCAT):40dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    24dB 和 30dB
  • 总信号链增益:54dB(最大值)
  • 三阶线性相位 LPF:
    • 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 以及 50MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 14 位 ADC:65MSPS 时 75dBFS SNR
    • 12 位 ADC:80MSPS 时 72dBFS SNR
  • 低压差分信令 (LVDS) 接口最大速度达 1Gbps
  • 噪声和功率优化(全通道):
    • 0.75nV/√Hz、65MSPS 时每通道 140mW
    • 1.1nV/√Hz、40MSPS 时每通道 91.5mW
    • CW 模式下每通道 80mW
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速且持续的过载恢复
  • CWD 无源混频器:
    • 低近端相位噪声:
      在偏离 2.5MHz 载波信号 1KHz 时为 –156dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
    • CWD 高通滤波器可抑制低于 1kHz 的干扰低频信号
  • 数字 特性:
    • ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
      • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(递增步长为 0.25X)
      • 数据吞吐量在抽取后降低
      • 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

应用

  • 医疗超声波成像
  • 无损检测设备
  • 声纳成像设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 16 通道全套模拟前端 (AFE):
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC和 CW 混频器
  • LNA 具有可编程增益:
    • 增益:24dB、18dB 以及 12dB
    • 线性输入范围:
      0.25VPP、0.5VPP 以及 1VPP
    • 输入引入噪声:
      0.63nV/√Hz、0.7nV/√Hz 以及 0.9nV/√Hz
    • 可编程有源终端
  • 压控衰减器 (VCAT):40dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    24dB 和 30dB
  • 总信号链增益:54dB(最大值)
  • 三阶线性相位 LPF:
    • 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 以及 50MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 14 位 ADC:65MSPS 时 75dBFS SNR
    • 12 位 ADC:80MSPS 时 72dBFS SNR
  • 低压差分信令 (LVDS) 接口最大速度达 1Gbps
  • 噪声和功率优化(全通道):
    • 0.75nV/√Hz、65MSPS 时每通道 140mW
    • 1.1nV/√Hz、40MSPS 时每通道 91.5mW
    • CW 模式下每通道 80mW
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速且持续的过载恢复
  • CWD 无源混频器:
    • 低近端相位噪声:
      在偏离 2.5MHz 载波信号 1KHz 时为 –156dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
    • CWD 高通滤波器可抑制低于 1kHz 的干扰低频信号
  • 数字 特性:
    • ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
      • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(递增步长为 0.25X)
      • 数据吞吐量在抽取后降低
      • 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

应用

  • 医疗超声波成像
  • 无损检测设备
  • 声纳成像设备

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE58JD18 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸的超声波系统。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE58JD18

AFE58JD18 共有 16 通道,每通道有一个压控放大器 (VCA),一个同步采样 14 位和 12 位模数转换器 (ADC) 以及一个连续波 (CW) 混频器。每个 VAC 包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可编程,并且支持 250mVPP 至 1VPP 输入信号和可编程有源终端。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围并且可改善整体低增益 SNR,这由于有谐波和近场成像。PGA 提供 24dB 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35 MHz 或 50MHz 低通滤波器 (LPF) 来支持不同频率的 各种 超声波应用。

AFE58JD18 还集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以构成片载 CWD 波束形成器。可将 16 个可选相位延迟应用于每个模拟输入信号。此外,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。

高性能 14 位 ADC 可实现 75dBFS SNR。该 ADC 可确保在低信号链增益时仍具有出色的 SNR。该器件的最高运行速度为 65MSPS 和 80MSPS,分别提供 14 位和 12 位输出。

ADC 低压差分信令 (LVDS) 输出可实现灵活的系统集成,非常适用于微型系统。

AFE58JD18 还包括一个可选的数字解调器和 JESD204B 数据打包模块,位于 12 位或 14 位 ADC 之后。带有可编程分数抽取滤波器的数字同相和正交 (I/Q) 解调器提高了运算量较大的算法在低功耗状态下的运算速度。JESD204B 接口的速率高达 5Gbps,进一步降低了多通道系统中电路板布线的难度。

AFE58JD18 还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE58JD18 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。

AFE58JD18 采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装(ZBV 封装,S-PBGA-N289),额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件的引脚分配与 AFE5816 系列器件的引脚分配类似。

AFE58JD18 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸的超声波系统。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE58JD18

AFE58JD18 共有 16 通道,每通道有一个压控放大器 (VCA),一个同步采样 14 位和 12 位模数转换器 (ADC) 以及一个连续波 (CW) 混频器。每个 VAC 包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可编程,并且支持 250mVPP 至 1VPP 输入信号和可编程有源终端。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围并且可改善整体低增益 SNR,这由于有谐波和近场成像。PGA 提供 24dB 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35 MHz 或 50MHz 低通滤波器 (LPF) 来支持不同频率的 各种 超声波应用。

AFE58JD18 还集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以构成片载 CWD 波束形成器。可将 16 个可选相位延迟应用于每个模拟输入信号。此外,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。

高性能 14 位 ADC 可实现 75dBFS SNR。该 ADC 可确保在低信号链增益时仍具有出色的 SNR。该器件的最高运行速度为 65MSPS 和 80MSPS,分别提供 14 位和 12 位输出。

ADC 低压差分信令 (LVDS) 输出可实现灵活的系统集成,非常适用于微型系统。

AFE58JD18 还包括一个可选的数字解调器和 JESD204B 数据打包模块,位于 12 位或 14 位 ADC 之后。带有可编程分数抽取滤波器的数字同相和正交 (I/Q) 解调器提高了运算量较大的算法在低功耗状态下的运算速度。JESD204B 接口的速率高达 5Gbps,进一步降低了多通道系统中电路板布线的难度。

AFE58JD18 还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE58JD18 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。

AFE58JD18 采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装(ZBV 封装,S-PBGA-N289),额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。该器件的引脚分配与 AFE5816 系列器件的引脚分配类似。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请   

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE58JD18 具有 14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC、CW 无源混频器、I/Q 解调器以及 LVDS 和 JESD204B 输出的 16 通道超声波 AFE 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 23日
应用手册 Understanding CW Mode for Ultrasound AFE Devices 2017年 7月 17日
应用手册 Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2016年 12月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE58JD18EVM — AFE58JD18 评估模块

<p>AFE58JD18 评估模块 (EVM) 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声波系统而设计。AFE58JD18EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE58JD18EVM 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。</p>
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
NFBGA (ZBV) 289 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频