AFE4300
- 体重秤前端:
- 支持最多四路称重传感器输入
- 片上称重传感器 1.7V 激励电压用于比例式测量
- 68nVrms 输入参考噪声
(0.1Hz 至 2Hz) - 优秀拟合线性:满标量程的 0.01%
- 体重秤测量:540µA
- 身体成分分析仪前端:
- 最多支持三个四极复合阻抗测量值
- 6 位 1MSPS 正弦波生成数模转换器 (DAC)
- 247.5µArms、±20% 激励源
- 在 2Hz 带宽中具有 0.1Ω 测量 RMS 噪声
- 人体成分测量:970µA
- 模数转换器 (ADC):
- 16 位,860 次每秒采样 (SPS)
- 电源电流:110µA
AFE4300 是一款低成本模拟前端,此模拟前端有两个独立的信号链:一个信号链用于体重计 (WS) 测量,而另外一个信号链用于体成分测量 (BCM) 分析。一个 16 位,860SPS 模数转换器 (ADC) 在两个信号链间复用。体重测量信号链包括一个可由外部电阻器设定增益的仪器放大器 (INA),后接一个用于偏移校正的 6 位数模转换器 (DAC),和一个驱动外部桥/负载单元(有一个用于比例式测量的 1.7V 固定电压)的电路。
AFE4300 还可通过产生一个进入人体的正弦电流来测量人体成分。此正弦电流由一个内部模式生成器和一个 6 位,1MSPS DAC 生成。一个电压电流转换器将这个正弦电流应用在两个端子之间的人体上。在这两个端子上生成的电压是由人体的阻抗生成的,此电压由一个差分放大器测量,再经过整流,且其振幅由 16 位 ADC 提取并测量。
AFE4300 的工作电压范围为 2V 至 3.6V,额定温度为 0°C 至 +70°C,并采用 LQFP-80 封装。

申请了解更多信息
可提供完整数据表。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点