ULN2003A
- 500mA 额定集电极电流(单路输出)
- 高电压输出:50V
- 输出钳位二极管
- 可兼容各类逻辑的输入
- 继电器驱动器应用
ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。
单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。
ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. S) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.S) | PDF | HTML | 2024年 9月 3日 |
EVM 用户指南 | ULN2003AD 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 | |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
应用手册 | Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 2日 | |||
技术文章 | How to create a dynamic power solution for stepper motors, relays and LEDs | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 | |||
用户指南 | BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware | 2016年 4月 12日 | ||||
应用手册 | Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving | 2014年 10月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ULN2003ADEVM — ULN2003A 评估模块
ULN2003A 评估模块 (EVM) 用于支持硬件工程师评估 ULN2003A 达林顿晶体管阵列的所有性能和功能。该 EVM 可作为独立电路板使用,附带电压电源和输出负载,用于在将 ULN2003A 纳入更大应用的电源系统的一部分之前对其进行测试和评估。此 EVM 装配了 ULN2003A 的 SOIC(D 版本)。
BRDWY-3P-BA620XX — 适用于按摩椅应用的铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 控制板
铂唯科技(江苏)有限公司 BA620XX 按摩椅控制板使用 MSPM0G1106 器件作为核心 MCU,控制 DRV8251 和其他电机驱动单元,并为 2D 和 3D 按摩椅提供核心电子控制系统。
BA62038 通过串行通信支持 5 向电机、空气泵、加热单元控制、10 向空气阀控制和多通道控制板。
BA62042 通过串行通信支持 8 向电机、空气泵、加热单元控制、8 向空气阀控制和多通道控制板。
TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器参考设计
(...)
TIDA-01600 — 适用于伺服驱动器和机器人的智能制动控制和诊断参考设计
TIDA-01329 — 用于 HVAC 散热孔和电机控制的可配置步进驱动器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。