支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

UCC256304 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC256404 正在供货 具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器 This part offers lower audible noise in applications
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 UCC25660 正在供货 Wide VIN and VOUT 750kHz LLC controller Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

产品详情

Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide AC input, Wide DC input, X capacacitor discharge integrated
Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide AC input, Wide DC input, X capacacitor discharge integrated
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 同类产品中最佳的瞬态响应
    • 简化补偿设计
  • 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
    • 高级突发模式
      光耦合器低功耗运行
    • 有助于确保符合 CoC II 级标准
  • 从突发模式快速退出
  • 改进的电容区规避方案
  • 自适应死区时间
  • 内部高侧栅极驱动器
    (0.6A 和 1.2A 电流能力)
  • 可靠软启动,无硬开关
  • 过热、输出过压、输入
    过压和欠压保护以及
    三级过流保护
  • 宽工作频率范围
    (35kHz 至 1MHz)
  • X 电容放电功能获得 Nemko 认证
  • 宽直流输入范围
  • 支持宽交流输入范围
  • LLC 启动时无需 PFC 启动
  • 使用 UCC256304 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 同类产品中最佳的瞬态响应
    • 简化补偿设计
  • 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
    • 高级突发模式
      光耦合器低功耗运行
    • 有助于确保符合 CoC II 级标准
  • 从突发模式快速退出
  • 改进的电容区规避方案
  • 自适应死区时间
  • 内部高侧栅极驱动器
    (0.6A 和 1.2A 电流能力)
  • 可靠软启动,无硬开关
  • 过热、输出过压、输入
    过压和欠压保护以及
    三级过流保护
  • 宽工作频率范围
    (35kHz 至 1MHz)
  • X 电容放电功能获得 Nemko 认证
  • 宽直流输入范围
  • 支持宽交流输入范围
  • LLC 启动时无需 PFC 启动
  • 使用 UCC256304 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

UCC256304 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。UCC256304 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的线路和负载瞬态响应。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿,且始终保持稳定,具有适当的频率补偿。

UCC256304 的独特之处在于该控制器具有较宽的直流输入工作范围。这是通过使输入过压检测阈值远大于输入电压起始阈值来实现的。因此LLC可在无需启动PFC的情况下启动并进入低功耗待机模式,并使 LLC 能够适应广泛的公共交流输入。

UCC256304 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效突发模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变。

UCC256304 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。UCC256304 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的线路和负载瞬态响应。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿,且始终保持稳定,具有适当的频率补偿。

UCC256304 的独特之处在于该控制器具有较宽的直流输入工作范围。这是通过使输入过压检测阈值远大于输入电压起始阈值来实现的。因此LLC可在无需启动PFC的情况下启动并进入低功耗待机模式,并使 LLC 能够适应广泛的公共交流输入。

UCC256304 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效突发模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持低待机功耗和超宽输入电压的LLC谐振控制器 - UCC256304 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 9日
应用手册 使用混合迟滞控制改善 LLC 转换器的瞬态响应 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
应用手册 Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) 2019年 12月 10日
应用简报 Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers​ (Rev. B) 2019年 8月 1日
应用手册 Improving ZVS and efficiency in LLC converters 2018年 11月 5日
应用简报 借助“始终开启”PFC 超越现代能耗标准和LLC 控制器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2018年 5月 3日
选择指南 UCC25630x 选型指南 英语版 2018年 2月 26日
EVM 用户指南 Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) 2018年 1月 30日
应用手册 UCC25630x Practical Design Guidelines (Rev. A) 2017年 12月 8日
证书 IEC60065 Certification 2017年 11月 7日
证书 IEC60950 Certification 2017年 11月 7日
证书 IEC62368 Certification 2017年 11月 7日
应用手册 AC Ripple Rejection in AC/DC Systems Using LLC 2017年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 评估模块

UCC25630-1EVM-291 是具有 LLC 控制器 UCC256301 的 LLC 谐振半桥直流/直流功率转换器 EVM。UCC25630-1EVM-291 支持 340Vdc 至 410Vdc 的直流线路输入、85 VAC 至 264 VAC 交流输入电压,可输出标称电压 12VDC,其中满载输出功率为 120W 或最大输出电流为 10A。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC256301 SIMPLIS Model

SLUM596.ZIP (108 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC634 UCC25630x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC256301 支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器 UCC256302 支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器 UCC256303 支持低待机功耗的 LLC 谐振控制器 UCC256304 支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器
参考设计

PMP21251 — 小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256304 增强型 LLC 控制器和集成型驱动器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够在 230VAC 的输入电源电压下实现低至 89mW 的功耗。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01494 — 24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高于 93.5% 的可靠交流/直流工业电源参考设计

TIDA-01494 参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、480W 标称值、720W 峰值输出参考设计。电路中包括前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟一个具有同步整流功能的强大 LLC 级。该设计确保在宽负载范围内的效率大于 93.5%,能让系统在没有强制冷却的情况下工作。基于 UCC256301 的 LLC 级利用 UC256301 中的 ZCS 回避功能实现峰值输出功率,最大限度地减小 PFC 大容量电容器以满足保持要求,同时使系统能应对短路和过流情况。基于 UCC24612-2 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20795 — 具有低待机功耗的 200kHz LLC 系列谐振转换器参考设计

PMP20795 参考设计将 UCC256301 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过标称 380VDC 输入提供 24V/12A 输出。UCC256301 可提供混合滞回控制 (HHC),以实现快速瞬态响应。在此设计中,可实现一个具有超过 6kHz 带宽的一阶系统。此外,借助先进的突发模式,此转换器在无负载时可实现低于 200mW 的功耗。借助 200kHz 的标称开关频率,此转换器可实现超过 96% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40482 — 具有多输出的 250W 单级 LLC 转换器参考设计

这是一款单级参考设计,使用 UCC256304 谐振控制器将交流输入电压 85-115V AC 转换为三个隔离式输出(12V/7.5A、60V/2.5A、25V/0.4A)以及一个非隔离输出 21V/0.15A。该设计适用于工业应用,通过使用单级结构和谐振控制器,材料清单 (BOM) 成本得到了高度优化。UCC256304 具有高电压启动、集成驱动器和突发运行功能,允许使用最少的分立式组件,并且不需要辅助电源。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30521 — 满载效率为 93%(125mW 时为 60%)的 310W 工业交流/直流参考设计

该参考设计是一种紧凑且高效的两级电源。前端级是基于 UCC28180 的 CCM 功率因数校正 (PFC) 级。第二级基于 UCC256304,它驱动具有两个输出(19V 和 56V)的一个谐振 310W LLC 转换器。该板不需要任何辅助电源,仅从主电源消耗 250mW(PFC 关闭),同时提供 150mW 负载。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21098 — 具有 80 PLUS Gold 兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21098 参考设计将 UCC28056 转换模式 PFC 控制器和 UCC25630 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续电流,14.2A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94% 的峰值效率。效率和功率因数数字还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格。此外,无需关闭 PFC,该设计就能够实现低于 600mW 的功耗,输出功率为 350mW。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40281 — LLC 谐振转换器控制卡参考设计

此参考设计是 LLC 转换器的控制卡。它集成了用来控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括高电压启动、X 电容放电和功率 FET 驱动器。通过采用先进的突发模式,即使 PFC 开启时,它也能帮助 LLC 转换器实现超低待机功耗。此外,PMP40281 极其灵活,便于用户评估,并且适用于 LLC 电源板的任何额定功率。通过简单连接,即可使用现有功率级轻松设置基准测试。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (DDB) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频