支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

UCC256301 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 UCC25660 正在供货 Wide VIN and VOUT 750kHz LLC controller Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation
功能与比较器件相似
UCC256404 正在供货 具有超低功耗、超静音待机运行和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器 This part offers lower audible noise in applications

产品详情

Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide DC input, X capacitor discharge integrated
Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide DC input, X capacitor discharge integrated
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 同类产品中最佳的瞬态响应
    • 简化补偿设计
  • 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
    • 高级间歇模式
      光耦合器低功耗运行
    • 有助于确保符合 CoC II 级标准
  • 从间歇模式快速退出
  • 改进了电容区规避方案
  • 自适应死区时间
  • 内部高侧栅极驱动器
    (0.6A 和 1.2A 电流能力)
  • 可靠软启动,无硬件开关
  • 过热、输出过压、输入过压和欠压保护以及三级过流保护

  • 宽工作频率范围
    (35kHz 至 1MHz)
  • 在 SOIC16 中提供 LLC 谐振控制器
    (具有高电压间隙)
  • 使用 UCC256301 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 混合迟滞控制 (HHC)
    • 同类产品中最佳的瞬态响应
    • 简化补偿设计
  • 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
    • 高级间歇模式
      光耦合器低功耗运行
    • 有助于确保符合 CoC II 级标准
  • 从间歇模式快速退出
  • 改进了电容区规避方案
  • 自适应死区时间
  • 内部高侧栅极驱动器
    (0.6A 和 1.2A 电流能力)
  • 可靠软启动,无硬件开关
  • 过热、输出过压、输入过压和欠压保护以及三级过流保护

  • 宽工作频率范围
    (35kHz 至 1MHz)
  • 在 SOIC16 中提供 LLC 谐振控制器
    (具有高电压间隙)
  • 使用 UCC256301 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

UCC256301 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求,能使 PFC 级始终运行。UCC256301 有一系列 特性 旨在使 LLC 转换器的运行得到良好控制并提高其可靠性。此器件的目标是减轻 LLC 设计人员的负担,并使目前的主流 应用 受益于 LLC 拓扑的效率优势。

UCC256301 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的输入电压和负载瞬态响应。在一个周期内,所需的控制力度大致与平均输入电流成正比。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。

UCC256301 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效间歇模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变,使得效率优化非常容易。

UCC256301 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求,能使 PFC 级始终运行。UCC256301 有一系列 特性 旨在使 LLC 转换器的运行得到良好控制并提高其可靠性。此器件的目标是减轻 LLC 设计人员的负担,并使目前的主流 应用 受益于 LLC 拓扑的效率优势。

UCC256301 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的输入电压和负载瞬态响应。在一个周期内,所需的控制力度大致与平均输入电流成正比。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿。系统始终保持稳定,具有适当的频率补偿。

UCC256301 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效间歇模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变,使得效率优化非常容易。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持超低待机功耗和宽输入电压的混合迟滞模式 LLC 谐振控制器 - UCC256301 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 14日
应用手册 使用混合迟滞控制改善 LLC 转换器的瞬态响应 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
应用手册 Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) 2019年 12月 10日
应用简报 Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers​ (Rev. B) 2019年 8月 1日
技术文章 Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial A PDF | HTML 2019年 4月 4日
技术文章 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019年 2月 14日
应用手册 Improving ZVS and efficiency in LLC converters 2018年 11月 5日
应用简报 借助“始终开启”PFC 超越现代能耗标准和LLC 控制器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2018年 5月 3日
选择指南 UCC25630x 选型指南 英语版 2018年 2月 26日
EVM 用户指南 Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) 2018年 1月 30日
应用手册 UCC25630x Practical Design Guidelines (Rev. A) 2017年 12月 8日
技术文章 How to boost efficiency in your industrial AC/DC power supply PDF | HTML 2017年 11月 9日
证书 IEC60065 Certification 2017年 11月 7日
证书 IEC60950 Certification 2017年 11月 7日
证书 IEC62368 Certification 2017年 11月 7日
应用手册 AC Ripple Rejection in AC/DC Systems Using LLC 2017年 10月 31日
技术文章 Gain top-notch efficiency for your desktop PSU PDF | HTML 2017年 10月 30日
技术文章 Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 2017年 10月 23日
技术文章 Up your game with LLC resonant controllers PDF | HTML 2017年 10月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 评估模块

UCC25630-1EVM-291 是具有 LLC 控制器 UCC256301 的 LLC 谐振半桥直流/直流功率转换器 EVM。UCC25630-1EVM-291 支持 340Vdc 至 410Vdc 的直流线路输入、85 VAC 至 264 VAC 交流输入电压,可输出标称电压 12VDC,其中满载输出功率为 120W 或最大输出电流为 10A。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC256301 SIMPLIS Model

SLUM596.ZIP (108 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC634 UCC25630x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC256301 支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器 UCC256302 支持低待机功耗且具有高压启动功能的 LLC 谐振控制器 UCC256303 支持低待机功耗的 LLC 谐振控制器 UCC256304 支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器
参考设计

TIDA-01494 — 24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高于 93.5% 的可靠交流/直流工业电源参考设计

TIDA-01494 参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、480W 标称值、720W 峰值输出参考设计。电路中包括前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟一个具有同步整流功能的强大 LLC 级。该设计确保在宽负载范围内的效率大于 93.5%,能让系统在没有强制冷却的情况下工作。基于 UCC256301 的 LLC 级利用 UC256301 中的 ZCS 回避功能实现峰值输出功率,最大限度地减小 PFC 大容量电容器以满足保持要求,同时使系统能应对短路和过流情况。基于 UCC24612-2 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010015 — 效率为 94.5% 的 500W 工业交流/直流参考设计

此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 TI 的 UCC256301 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC24612 实现了同步整流。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01495 — 480W、<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>流 SMPS 参考设计

TIDA-01495 是一款具有低厚度(17mm 高)、94.1% 峰值效率、高功率密度、通用输入、24V 直流及 480W 输出的消费级交流/直流电源参考设计。其电路具有基于 UCC28063A 的前端两相交错转换模式功率因数校正 (PFC),可更大限度地减小 PFC 电感器尺寸并降低 EMI 滤波器要求。UCC256301 混合迟滞控制 LLC 控制器可控制 HB-LLC 隔离式直流/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率。UCC24612 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20795 — 具有低待机功耗的 200kHz LLC 系列谐振转换器参考设计

PMP20795 参考设计将 UCC256301 增强型 LLC 控制器与集成型驱动器配合使用,以通过标称 380VDC 输入提供 24V/12A 输出。UCC256301 可提供混合滞回控制 (HHC),以实现快速瞬态响应。在此设计中,可实现一个具有超过 6kHz 带宽的一阶系统。此外,借助先进的突发模式,此转换器在无负载时可实现低于 200mW 的功耗。借助 200kHz 的标称开关频率,此转换器可实现超过 96% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40281 — LLC 谐振转换器控制卡参考设计

此参考设计是 LLC 转换器的控制卡。它集成了用来控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括高电压启动、X 电容放电和功率 FET 驱动器。通过采用先进的突发模式,即使 PFC 开启时,它也能帮助 LLC 转换器实现超低待机功耗。此外,PMP40281 极其灵活,便于用户评估,并且适用于 LLC 电源板的任何额定功率。通过简单连接,即可使用现有功率级轻松设置基准测试。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (DDB) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频