UC2843A-Q1

正在供货

汽车类 8.5V 至 30V、高达 500kHz 电流模式 PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck boost, Flyback, Forward Rating Automotive Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 28 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck boost, Flyback, Forward Rating Automotive Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 经修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO误差放大器

  • 使用 UC2843A-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合汽车应用要求
  • 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 经修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO误差放大器

  • 使用 UC2843A-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制开关模式电源电流模式所必需的功能,并且具备下述改进的特性。规定的启动电流不到 0.5mA。振荡器放电电流调整为 8.3mA。欠压锁定期间,输出级可在 VCC 高于 5V 时,以低于 1.2V 的电压灌入至少 10mA 的电流。

UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制开关模式电源电流模式所必需的功能,并且具备下述改进的特性。规定的启动电流不到 0.5mA。振荡器放电电流调整为 8.3mA。欠压锁定期间,输出级可在 VCC 高于 5V 时,以低于 1.2V 的电压灌入至少 10mA 的电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC2843A-Q1 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频