TXV0108
- 可配置的设计可允许各个端口在 1.14V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 在 1.65V 至 3.6V 范围内,支持高达 500Mbps 的速率
- 符合 RGMII 2.0 时序规格:
- 上升和下降时间 < 750ps
- 占空比失真 < ±5%
- 通道到通道偏斜 < ±400ps
- 高达 250Mbps/通道
-
集成 10Ω 阻尼输出电阻器,可更大限度地减少信号反射
-
高驱动强度(在 3.6V 时最高达 12mA)
- 完全可配置的对称双轨设计
- 出色信号完整性性能,1.8V 至 3.3V 时峰峰值抖动为 390ps
- VCC 隔离和 VCC 断开特性
- Ioff 支持局部省电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
- 低功耗:
- 最大值 10µA (25°C)
- 最大值 20µA(-40°C 至 125°C)
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 与 SN74AVC8T245 (VQFN) 引脚兼容
TXV0108 是一款 8 位双电源方向控制型低偏斜低抖动电压转换器件。该器件可用于在实现偏斜敏感接口(例如 Ethernet MAC 和 PHY 器件之间的 RGMII)时进行转接驱动、电压转换和上电隔离。Ax I/O 引脚和控制引脚(DIR、OE)以 VCCA 逻辑电平为基准,Bx I/O 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。该器件具有改进的通道间偏斜、占空比失真和对称上升和下降时间,适用于需要严格时序条件的应用。
该器件专用于使用 Ioff 的局部省电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC 隔离特性旨在确保如果任一 VCC 电源电压等于或接近 0V,则两个端口都将切换到高阻抗状态。该特性可实现多个 MAC 和 PHY 之间的通信电源隔离,并且在 MAC 和 PHY 以异步方式上电的情况下,能够有效防止器件间的电流回流。
如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。OE 设为高电平时,Ax 和 Bx 引脚均强制处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,了解控制逻辑的运行摘要。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TXV0108 8 位方向控制型低偏斜低抖动电压转换器或缓冲器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 12日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用简报 | 实现具有电压电平转换功能的 AI 加速器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 2日 | |
EVM 用户指南 | TXV010xEVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 6日 | |
应用手册 | 克服设计难题 - 实现高性能接口 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |
应用简报 | 通过 TI 的 TXV 电平转换器产品系列支持时间和偏斜敏感型接 口 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |
应用简报 | 实现具有电压转换功能的工业和汽车以太网 RGMII 接口 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
评估板
TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块
TXV0108 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0108 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点