产品详情

Applications GPIO, JTAG, UART Bits (#) 4 Configuration 2 Ch A to B 2 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1505 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 7.5, 32 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications GPIO, JTAG, UART Bits (#) 4 Configuration 2 Ch A to B 2 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1505 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 7.5, 32 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 采用具有可润湿侧翼的 QFN (WBQA) 封装
  • 完全可配置的双电源轨设计允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持最高 200Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速和高噪声输入
  • 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道流动
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 12mA)
  • 低功耗
    • 最大值 3µA (25°C)
    • 最大值 6µA(-40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或已断开,则所有输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 带有 VCC(MIN) 电路的控制逻辑 (OE) 允许从端口 A 或 B 进行控制
  • 引脚排列兼容 TXB 系列电平转换器
  • 在支持常见应用的其他型号中可用:TXU0104-Q1、TXU0304-Q1
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型
    • 1500V 充电器件模型
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 采用具有可润湿侧翼的 QFN (WBQA) 封装
  • 完全可配置的双电源轨设计允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持最高 200Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速和高噪声输入
  • 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道流动
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 12mA)
  • 低功耗
    • 最大值 3µA (25°C)
    • 最大值 6µA(-40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或已断开,则所有输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 带有 VCC(MIN) 电路的控制逻辑 (OE) 允许从端口 A 或 B 进行控制
  • 引脚排列兼容 TXB 系列电平转换器
  • 在支持常见应用的其他型号中可用:TXU0104-Q1、TXU0304-Q1
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型
    • 1500V 充电器件模型

TXU0204-Q1 是一款 4 位双电源同相定向电压电平转换器件。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压,而 B 端口也可接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压。如果 OE 相对于任一电源设为高电平,可能会发生从 A 到 B 或从 B 到 A 的定向数据传输。OE 设为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑的运行。

TXU0204-Q1 是一款 4 位双电源同相定向电压电平转换器件。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压,而 B 端口也可接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压。如果 OE 相对于任一电源设为高电平,可能会发生从 A 到 B 或从 B 到 A 的定向数据传输。OE 设为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑的运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TXB0104-Q1 正在供货 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护功能的汽车类 4 位双向电压电平转换器 4 channel auto direction level translator
TXU0204 正在供货 四通道固定多向电平转换器 Commercial qualified version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有施密特触发输入和三态输出的 TXU0204-Q1 汽车类 4 位定向电压电平转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers PDF | HTML 2024年 5月 14日
功能安全信息 TXU0204-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 2日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
应用简报 实现具有电平转换功能的下一代无线信标 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
应用简报 转换 UART 的电压 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 11日

设计和开发

请在台式机上查看“设计与开发”部分。

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频