TXH0137D-Q1
- 此信息仅适用于汽车器件
- 宽电压电平转换范围:
- 1.5V ↔ 30V 上行和下行转换或电平转换
- 高驱动强度(每通道高达 100mA IOL)
- 耐高压 I/O(高达 30V)
- 低功耗:
- 30µA ICC(最大值)
- 10nA I/O 漏电流
- 通过输出钳位二极管实现过冲保护
- 具有集成静态下拉电阻和串联电阻的输入,可实现慢速、浮点或噪声输入
- 输入与 TTL 兼容
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
TXH0137D-Q1 是一款 7 位单电源反相定向电压电平转换器件。该器件具有开漏输出,每通道支持高达 30V 的电压和高达 100mA 的电流。这些输出可以并联使用,实现更高的电流能力。由于这些电流非常高,输出更容易受到负载电抗引起的较大过冲的影响。为了解决这个问题,输出配备了钳位过冲保护二极管。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TXH0137D-Q1 具有反相开漏输出的汽车类、7 位、固定方向电压电平转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用简报 | 利用 TXH 实现高电压电平转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点