TXB0104

正在供货

具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

产品详情

Technology family TXB Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family TXB Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZT) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75 NFBGA (NMN) 12 5 mm² 2 x 2.5 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • A 端口支持 1.2V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则所有输出都处于高阻抗状态
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,ICC 最大值为 5µA
  • IOFF 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口:
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • ±15kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • A 端口支持 1.2V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则所有输出都处于高阻抗状态
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,ICC 最大值为 5µA
  • IOFF 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口:
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • ±15kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)

TXB0104 是一款采用两个独立可配置电源轨的 4 位同相转换器。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。VCCA 不可超过 VCCB

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,必须将 OE 通过下拉电阻接地。驱动器的拉电流能力决定该电阻的最小值。

TXB0104 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。

该器件完全适合使用 IOFF 的局部断电应用。IOFF 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。

TXB0104 是一款采用两个独立可配置电源轨的 4 位同相转换器。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。VCCA 不可超过 VCCB

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,必须将 OE 通过下拉电阻接地。驱动器的拉电流能力决定该电阻的最小值。

TXB0104 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。

该器件完全适合使用 IOFF 的局部断电应用。IOFF 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TXU0104 正在供货 四通道单向电平转换器 4 bit fixed direction translator
TXU0204 正在供货 四通道固定多向电平转换器 Unidirectional 4 bit translator
TXU0304 正在供货 四通道固定多向电平转换器 Unidirectional 4 bit translator
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TXB0108 正在供货 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器 Same function in 8-channel version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXB0104 带自动方向感应和 ±15kV ESD 保护功能的 4 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 6月 17日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers PDF | HTML 2024年 5月 14日
应用手册 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
应用手册 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 29日
产品概述 实现具有电平转换功能的模块上系统和工业 PC 连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 4日
应用简报 Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation PDF | HTML 2022年 10月 31日
EVM 用户指南 TXB-EVM 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 2N7001T 器件 SPI、UART 和 JTAG 接口的电压电平转换 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用手册 可视门铃设计优化和通用逻辑用例 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) 2018年 3月 28日
应用手册 Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017年 11月 19日
应用手册 Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
应用手册 A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日
应用手册 A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators 2010年 3月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXB-EVM — 1 至 8 位 TXB 转换器系列评估模块

该 EVM 旨在支持适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的 TXB 自动双向产品系列。该 TXB 器件属于自动双向转换系列,可在 1.2V 至 5.5V 的工作电压范围内进行电平转换。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

HSPICE Model for TXB0104

SCEJ249.ZIP (109 KB) - HSpice Model
仿真模型

TXB0104 IBIS Model (Rev. C)

SCEM517C.ZIP (208 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

DesignDRIVE 开发套件是直接连接到三相 ACI 或 PMSM 电机的完整工业驱动的参考设计。通过此单一平台中包含的控制、电源和通信组合技术可创建出众多驱动拓扑。此设计包含多个位置传感器接口、不同的电流感应技术、热侧分区选项和扩展,旨在实现安全的工业以太网。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01161 — 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计

射频采样架构为传统超外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器 (ADC) 以高采样率工作,将射频 (RF) 信号直接转换为数字信号。由于采样率较高,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可扩大系统容量,从而能够实现更快的数据传输或更佳的用户访问。

该参考设计采用 ADC32RF45,该器件是双通道、14 位分辨率 ADC,采样率高达 3GSPS。ADC 采样率除以 2 即为最大信号带宽。采用此参考设计,信号带宽可超过 1GHz。最大输入频率由输入变压器和 ADC 输入缓冲器的输入带宽决定。该参考设计支持直接捕获高达 4GHz 的射频信号,该频率适合所有主要电信频带和 S (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01247 — 用于射频取样 ADC 的无 LDO 高效电源网络参考设计

本参考设计展示了一种为 ADC32RFxx 供电的简化、高效的网络。使用开关稳压器提供模数转换器 (ADC) 的所有三个电源域,从而在不使用低压降 (LDO) 线性稳压器的情况下使用供电网络。此配置可提高总体能效,减少部件数量,并且不会引起任何 ADC 规格下降。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01163 — 多频段 RF 采样接收器参考设计

射频采样接收器直接在射频 (RF) 频带采集信号。在多频带应用中,所需信号的频带不是很宽,但它们在频谱中隔得很远。该参考设计在不同的射频频带中采集信号,并且以数字方式将其下变频至基带。

该参考设计展示了 ADC32RF80 双通道、14 位 3GSPS 射频采样电信接收器。该器件每个通道包含两个数字下变频器 (DDC)。DDC 提供 8 至 32 的抽取值并包含一个 16 位数控振荡器。利用 ADC32RF80 的高采样率,该参考设计采集较大的射频频谱样本,其中包含多个频带中的信号和可能不必要的干扰体。DDC (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01016 — 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计

TIDA-01016 是一款适合高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。射频输入信号由高速 ADC 直接采用射频取样法捕获。ADC32RF80 是一款双通道 14 位 3GSPS 射频取样 ADC。3dB 输入带宽为 3.2GHz,可以捕获高达 4GHz 的信号。此设计通过 LMX2582 展示了时钟解决方案,以期在微波回程应用中使用较高输入频率时实现 ADC32RF45 的最佳 SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00823 — 具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

该参考设计讨论了超宽带、固定增益高速放大器 LMH3401 的使用和性能,该放大器可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。该参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00822 — 具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZT) 12 查看选项
NFBGA (NMN) 12 查看选项
SOIC (D) 14 查看选项
TSSOP (PW) 14 查看选项
UQFN (RUT) 12 查看选项
VQFN (RGY) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频