TUSB422
- 支持 USB Type-C™1.2 和电源供电 (PD) 规范
- 支持 I2C 接口 (TCPCi) 的 USB PD 物理层
- 5V 至 24V 拉灌电压
- 2.5W VCONN 开关
- 交替模式协商
- 针对支持 自主双角色端口 (DRP) 的 应用进行了优化
- 软件可配置为专用主机、专用器件或兼具两种角色
- 下行数据端口 (DFP)、上行数据端口 (UFP) 和双角色端口 (DRP)
- 连接/断开 USB 端口
- 电缆方向检测
- 电流模式通告与检测
- 调试和音频附件支持
- 有源电缆检测
- 为有源电缆提供 VCONN
- 支持电量耗尽的电池
- 集成过热检测二极管 (OTSD)
- VBUS 检测与放电控制
- 电源电压:2.7V 至 5.5V
- 低电流消耗
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围
TUSB422 是一款 USB PD PHY,可在 USB
Type-C 端口中实现 USB Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。该器件集成 USB 双相标记编码 (BMC) 供电 (PD) 协议的物理层,允许使用功率高达 100W 的电源并支持备用模式接口。具备 USB Type-C 端口管理器 (TCPM) 的外部处理器通过 I2C 接口与 TUSB422 进行通信。
在 TCPM 的控制下,TUSB322 使用 CC 引脚确定端口连接状态、电缆方向并进行角色检测和 USB Type-C 电流模式控制。TUSB422 可根据应用配置为 DFP、UFP 或 DRP。TUSB422 应用 VBUS 检测和放电功能,从而实现兼容性 USB Type-C 端口。
TUSB422 集成 2.5W 开关,可为有源电缆提供 VCONN 电源。该器件还提供 VCONN 放电功能。TUSB422 还支持 USB Type-C 可选 功能, 例如音频和调试附件。
该器件能够在宽电源范围内工作,功耗较低。TUSB422 可在工业级温度范围内运行。

申请了解更多信息
TUSB422 软件现已推出。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB422 具有供电功能的 USB Type-C™ 端口控制 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
PMP40441 — 适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计
此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(也就是将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 (...)
参考设计
TIDA-01620 — USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计
The USB Type-C® to DisplayPort Active Cable reference design is a framework that can enable DisplayPort video signaling over a USB Type-C connection. Traditionally, DisplayPort connectors transfer DisplayPort video but this connector can be large and are not ideal for small electronics. While a (...)
参考设计
TIDA-01582 — 适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容器快速充电参考设计
此参考设计旨在展示在智能手机应用中使用开关电容器快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的智能壁式适配器,以便减少充电电缆的损失,并降低智能手机的损耗和升温。bq25970 是 TI 推出的首款可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容器充电器。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。