TRS3232E

正在供货

具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

产品详情

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV HBM
    • ±8kV(IEC61000-4-2,接触放电)
    • ±15kV(IEC61000-4-2,气隙放电)
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
    • 可与低至 2.7V VCC 的 RS-232 交互操作
  • 运行速率高达 250kbps
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:300µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 支持 5V 逻辑输入(3.3V 电源时)
  • 采用近似于芯片级封装 (QFN-16, 3mm × 3mm),比 SOIC-16 小 85%
  • 与备选高速器件引脚兼容 (1Mbps)
    • SN65C3232E(–40°C 至 +85°C)
    • SN75C3232E(0°C 至 70°C)
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV HBM
    • ±8kV(IEC61000-4-2,接触放电)
    • ±15kV(IEC61000-4-2,气隙放电)
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
    • 可与低至 2.7V VCC 的 RS-232 交互操作
  • 运行速率高达 250kbps
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:300µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 支持 5V 逻辑输入(3.3V 电源时)
  • 采用近似于芯片级封装 (QFN-16, 3mm × 3mm),比 SOIC-16 小 85%
  • 与备选高速器件引脚兼容 (1Mbps)
    • SN65C3232E(–40°C 至 +85°C)
    • SN75C3232E(0°C 至 70°C)

TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。

该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。这些器件以高达 250kbps 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。

TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。

该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。这些器件以高达 250kbps 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TRSF3232E 正在供货 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器 Pin-to-pin upgrade with higher 1-Mbps data rate

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRS3232E 采用小型封装且具有 ±15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 13日
用户指南 TRS3232RGTEVM 评估模块 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 25日
技术文章 How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works PDF | HTML 2018年 6月 28日
技术文章 Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet? PDF | HTML 2015年 8月 3日
应用手册 AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Removing Ground Noise in Data Transmission Systems 2007年 10月 5日
更多文献资料 RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) 2007年 7月 27日
应用手册 TIA/EIA-232-F 的接口电路 (Rev. A) 2002年 9月 19日
应用手册 低电压、单电源 232 标准接口解决方案 (Rev. A) 2000年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRS3232RGTEVM — TRS3232EIRGT 具有 ESD 保护的多通道 RS-232 线路驱动器/接收器评估模块

此评估模块用于评估采用 RGT 封装的 TRS3232E。所有信号都由接头和测试点提供。也可以访问电荷泵输出 V+ 和 V-。该板将端子块上的数据和控制 CMOS 逻辑电平连接到 RS-232 电平,从而支持 DB9 连接器上的数据通道和流控制通道。
用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TRS3232E IBIS Model

SLLM453.ZIP (67 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010944 — 单相和分相分流电能计量参考设计

此参考设计使用一个隔离式和一个非隔离式独立多通道模数转换器 (ADC) 及两个分流器,实现了一款单相电能测量(带中性线)或分相电能测量子系统。分流传感器和低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 (TMAG5273) 相结合,可提供保护并能够检测磁篡改攻击。该参考设计在 4000:1 输入范围(25mA 至 100A)内以 4kHz 的采样速率实现 0.2S 级精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 版本2.01.00.03 中实现,可使用 TI Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010243 — 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计

此参考设计使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级三相电能测量,此转换器在 8kHz 下对电流互感器 (CT) 进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.05A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器进行计量时,可实现 32kSPS 的 ADC 采样率。必要的软件功能可通过将 TI ADC 电能计量库移植到 MSPM0G3507 来实现,并可使用 Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010036 — 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计

此参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现 0.5 级单相电能测量。结合分流传感器和紧凑型抗磁干扰电源,该设计可提供对磁篡改攻击的抵御能力。该设计还能够检测因中性线断开导致的潜在篡改问题。高性能 ARM Cortex-M4 MCU 计算计量值并结合 8kHz 采样率,可增加电能质量功能,例如独立谐波分析。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010037 — 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计

此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 类分相电能计量。独立 ADC 对电流互感器 (CT) 在 8kHz 时的输出进行取样,测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对 CT 输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-060008 — 将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计

This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频