产品详情

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK, OOK, PSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK, OOK, PSK
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 完全集成了 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3 的协议处理
  • 输入电压范围:2.7VDC 至 5.5VDC
  • 可编程输出功率:
    +20 dBm (100 mW) 或者 +23 dBm (200 mW)
  • 可编程 I/O 电压电平:
    1.8 VDC 至 5.5 VDC
  • 可编程系统时钟频率输出 (RF,RF/2,RF/4)
  • 可编程调制深度
  • 具有针对“读取漏洞”消除和邻近读取器系统或者周围环境频带内噪声检测的具有接收信号强度指示器 (RSSI) 的双接收器架构
  • 适用于超低功耗系统设计的可编程功耗模式(关断时 < 0.5µA)
  • 并行或者串行外设接口 (SPI) 接口
  • 用于微控制器电源的集成型电压稳压器
  • 温度范围:–25°C 至 85°C
  • 32 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm) (RHB)
  • 完全集成了 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3 的协议处理
  • 输入电压范围:2.7VDC 至 5.5VDC
  • 可编程输出功率:
    +20 dBm (100 mW) 或者 +23 dBm (200 mW)
  • 可编程 I/O 电压电平:
    1.8 VDC 至 5.5 VDC
  • 可编程系统时钟频率输出 (RF,RF/2,RF/4)
  • 可编程调制深度
  • 具有针对“读取漏洞”消除和邻近读取器系统或者周围环境频带内噪声检测的具有接收信号强度指示器 (RSSI) 的双接收器架构
  • 适用于超低功耗系统设计的可编程功耗模式(关断时 < 0.5µA)
  • 并行或者串行外设接口 (SPI) 接口
  • 用于微控制器电源的集成型电压稳压器
  • 温度范围:–25°C 至 85°C
  • 32 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm) (RHB)

TRF7962A 器件是集成式模拟前端 (AFE) 和数据成帧器件,适用于 13.56MHz RFID 读/写器系统,支持 ISO/IEC 15693。 该器件具有内置的编程选项,因此适合于 广泛的 接近和附近识别系统应用。

通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此读取器进行配置。到所有控制寄存器的直接存取可根据需要对不同的读取器参数进行微调。

TRF7962A 器件针对所有符合板载 ISO 协议的成帧和同步任务,支持 6kbps 和 26kbps 的数据速率。此器件还支持 NFC 论坛标签类型 5 的读/写器模式。为了支持 NFC 论坛标签类型 5,该器件允许在直接模式 2 下使用内置协议解码器。NFC 论坛标签类型 1 要求使用直接模式 0。其它标准和自定义协议也可通过使用直接模式 0 来实现。直接模式 0 可让用户完全控制 AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未成帧但已经是 ISO 格式的数据和相关(提取的)时钟信号。

接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。这些接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在 RSSI 寄存器中可获取从应答器、周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。

可使用 SPI 或并行接口进行 MCU 和 TRF7962A 读取器间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器的时候,发射和接收功能使用一个 12 字节 FIFO 寄存器。对于直接发射或者接收功能,由于编码器或者解码器可被旁路绕开,所以 MCU 可实时的处理数据。

TRF7962A 器件支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围以及 MCU I/O 接口的 1.8V 至 5.5V 数据通信电平。

当使用 5V 电源时,发送器对于 50Ω 负载具有 100mW (+20dBm) 或 200mW (+23dBm) 等效值的可选输出功率电平,并支持可选调制深度的 OOK 和 ASK 调制。

内置的可编程辅助稳压器为 MCU 和读取器系统内的其他外部电路提供高达 20mA 的电源。

使用 TRF7962A 收发器 IC 超集器件的 TRF7960AEVMTRF7960ATB 即可开始评估该器件。

文档工具、参考设计和软件样片

TRF7962A 器件是集成式模拟前端 (AFE) 和数据成帧器件,适用于 13.56MHz RFID 读/写器系统,支持 ISO/IEC 15693。 该器件具有内置的编程选项,因此适合于 广泛的 接近和附近识别系统应用。

通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此读取器进行配置。到所有控制寄存器的直接存取可根据需要对不同的读取器参数进行微调。

TRF7962A 器件针对所有符合板载 ISO 协议的成帧和同步任务,支持 6kbps 和 26kbps 的数据速率。此器件还支持 NFC 论坛标签类型 5 的读/写器模式。为了支持 NFC 论坛标签类型 5,该器件允许在直接模式 2 下使用内置协议解码器。NFC 论坛标签类型 1 要求使用直接模式 0。其它标准和自定义协议也可通过使用直接模式 0 来实现。直接模式 0 可让用户完全控制 AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未成帧但已经是 ISO 格式的数据和相关(提取的)时钟信号。

接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。这些接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在 RSSI 寄存器中可获取从应答器、周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。

可使用 SPI 或并行接口进行 MCU 和 TRF7962A 读取器间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器的时候,发射和接收功能使用一个 12 字节 FIFO 寄存器。对于直接发射或者接收功能,由于编码器或者解码器可被旁路绕开,所以 MCU 可实时的处理数据。

TRF7962A 器件支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围以及 MCU I/O 接口的 1.8V 至 5.5V 数据通信电平。

当使用 5V 电源时,发送器对于 50Ω 负载具有 100mW (+20dBm) 或 200mW (+23dBm) 等效值的可选输出功率电平,并支持可选调制深度的 OOK 和 ASK 调制。

内置的可编程辅助稳压器为 MCU 和读取器系统内的其他外部电路提供高达 20mA 的电源。

使用 TRF7962A 收发器 IC 超集器件的 TRF7960AEVMTRF7960ATB 即可开始评估该器件。

文档工具、参考设计和软件样片

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF7962A全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC (符合 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3 标准) 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 2月 9日
应用手册 Antenna Design Guide for the TRF79xxA (Rev. C) 2020年 3月 10日
应用手册 Frequently asked questions for TRF7960A, TRF7962A, and TRF7963A devices (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 Using the SPI Interface with TRF7960 (Rev. B) PDF | HTML 2018年 11月 27日
应用手册 TRF79xxA HF-RFID Reader Layout Design Guide (Rev. A) 2016年 4月 18日
白皮书 Near Field Communication (Rev. B) 2016年 3月 18日
技术文章 NFC/RFID for access control: Sniffing for cards PDF | HTML 2015年 4月 21日
应用手册 NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 2013年 3月 18日
应用手册 Implementation of ISO15693 Protocol in the TI TRF796x 2009年 4月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

代码示例或演示

SLOC297 DLP-7970ABP Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
TRF7960A TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7962A TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7963A TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准) TRF7964A TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
硬件开发
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC134 TRF7960EVM GUI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
TRF7960A TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7962A TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7963A TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC135 TRF7960EVM GUI Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
TRF7960A TRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC TRF7962A TRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准) TRF7963A TRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)
参考设计

TIDM-NFC-EZ430-MODULE — NFC EZ430 阅读器模块参考设计

该参考设计提供近场通信 (NFC) 模块的完整硬件和固件示例。该模块使用 TI 的 eZ430 UART 连接实现简单连接。该固件示例通过读取 ISO15693、ISO14443A、ISO14443B 和 Felica 标签演示了 NFC 读取器/写入器功能。与一些评估模块不同,该 NFC 模块经过特别设计,易于集成到现有应用中。这样降低了对开发人员资源的需求,同时仍然支持完整的功能。
原理图: PDF
参考设计

TIDM-RFID-TRANSCEIVER — RFID 收发器参考设计

此射频识别 (RFID) 参考设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 RFID 实施到应用中以从应答器中提取 RFID 数据。RFID 实现了访问控制、预付款和库存管理。随附的文档、硬件和示例代码允许设计人员使用 MSP430 或其他精心挑选的 MCU 快速实现 RFID 功能。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-READER — NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计

此参考设计采用 MSP430 微控制器与 TRF79xxA 搭配,是全功能的、以电池供电的 RFID 和 NFC 读取器。此设计包含有关如何通过添加简单电路和小型固件控制逻辑环路给现有设计增加 NFC/RFID 功能的深入细节。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频