产品详情

Number of channels 2 RF frequency (min) (MHz) 700 RF frequency (max) (MHz) 2700 IF frequency (min) (MHz) 30 IF frequency (max) (MHz) 600 Conversion gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9.2 IIP3 (typ) (dBm) 32 OIP3 (typ) (dBm) 42 OIP2 (typ) (dBm) 70 IP1dB (typ) (dBm) 10.8 Integrated VCO No LO input level (typ) (dBm) 0 LO input frequency (min) (MHz) 500 LO input frequency (max) (MHz) 2900 Current consumption (mA) 305 Power consumption (typ) (mW) 1000 Power-down current Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 2 RF frequency (min) (MHz) 700 RF frequency (max) (MHz) 2700 IF frequency (min) (MHz) 30 IF frequency (max) (MHz) 600 Conversion gain (typ) (dB) 10 Noise figure (typ) (dB) 9.2 IIP3 (typ) (dBm) 32 OIP3 (typ) (dBm) 42 OIP2 (typ) (dBm) 70 IP1dB (typ) (dBm) 10.8 Integrated VCO No LO input level (typ) (dBm) 0 LO input frequency (min) (MHz) 500 LO input frequency (max) (MHz) 2900 Current consumption (mA) 305 Power consumption (typ) (mW) 1000 Power-down current Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 此器件系列支持宽射频输入范围
    • TRF37A32:400 - 1700MHz
    • TRF37B32:700 - 2700MHz
    • TRF37C32:1700 - 3800MHz
  • 增益:10dB
  • 噪声系数:9.5dB
  • 输入 IP3:30dBm
  • 每通道 500mW 功耗
  • 单端射频输入
  • 中频频率范围为 30MHz 至 600MHz
  • 通道间 45dB 隔离
  • 低功耗模式选项
  • 独立的断电控制
  • 3.3V 单电源
  • 无需外部匹配组件

应用

  • 无线基础设施
    • WCDMA,TD-SCDMA
    • LTE,TD-LTE
    • 多载波 GSM (MC-GSM)
  • 点对点微波回程
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 雷达接收器
  • 卫星通信

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 此器件系列支持宽射频输入范围
    • TRF37A32:400 - 1700MHz
    • TRF37B32:700 - 2700MHz
    • TRF37C32:1700 - 3800MHz
  • 增益:10dB
  • 噪声系数:9.5dB
  • 输入 IP3:30dBm
  • 每通道 500mW 功耗
  • 单端射频输入
  • 中频频率范围为 30MHz 至 600MHz
  • 通道间 45dB 隔离
  • 低功耗模式选项
  • 独立的断电控制
  • 3.3V 单电源
  • 无需外部匹配组件

应用

  • 无线基础设施
    • WCDMA,TD-SCDMA
    • LTE,TD-LTE
    • 多载波 GSM (MC-GSM)
  • 点对点微波回程
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 雷达接收器
  • 卫星通信

All trademarks are the property of their respective owners.

TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双通道下变频混频器。 该器件采用集成式平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。 中频放大器在集电极开路拓扑结构中的工作频率为 30MHz 至 600MHz,支持多种中频频率和带宽。 TRF37x32 提供出色的混频器线性度和噪声性能,并在通道间提供良好的隔离,以便用于多种应用。 该器件具有低功耗特性,此外还为功率敏感型应用提供了低功耗模式选项。 各个通道均可单独降频并快速响应,因而非常适用于时域双工 (TDD) 应用。

TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双通道下变频混频器。 该器件采用集成式平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。 中频放大器在集电极开路拓扑结构中的工作频率为 30MHz 至 600MHz,支持多种中频频率和带宽。 TRF37x32 提供出色的混频器线性度和噪声性能,并在通道间提供良好的隔离,以便用于多种应用。 该器件具有低功耗特性,此外还为功率敏感型应用提供了低功耗模式选项。 各个通道均可单独降频并快速响应,因而非常适用于时域双工 (TDD) 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF37x32 具有集成 IF 放大器的双通道下变频混频器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 6月 26日
技术文章 How to select a power-efficient narrowband receiver for active antenna-array syste PDF | HTML 2016年 4月 12日
EVM 用户指南 TRF37x32 EVM User's Guide 2014年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF37B32EVM — TRF37B32 评估模块

TRF37x32 是具有集成中频放大器的宽带双下变频混频器。该器件采用集成平衡-非平衡变压器进行单端射频和 LO 输入。中频放大器以集电极开路拓扑在 30 MHz 至 500 MHz 范围内运行,支持各种中频频率和带宽。TRF37x32 提供出色的混频器伪波性能,并在通道间提供良好的隔离,以便在多元化应用中运行。该器件以非常低的功耗运行,为功耗敏感的应用进一步提供了低功耗模式选项。每个通道可以独立断电并快速响应,因此适用于 TDD 应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00360 — 具有 16 位 ADC 和 100MHz IF 带宽的 700–2700MHz 双通道接收器参考设计

随着客户对无线网络提供更快数据链路的需求不断增长,这促使收发器硬件实现要求越来越严苛的性能,并且具有足够的带宽以支持更大的标准化多载波频段(在某些情况下具有频段聚合)以及足够的接收器灵敏度和动态范围,从而在存在强阻塞信号(这在繁忙环境中很常见)的情况下正常工作。该参考设计介绍了具有 16 位采样器且可实现 100MHz 以上带宽的射频 (RF) 接收器参考设计,其中包括下变频混频器、数字可变增益放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换器 (ADC)、本地振荡器 (LO) 射频合成器和抖动清除时钟发生器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频