产品详情

Current consumption (mA) 130 Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 11000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Active Balun, RF FDA Rating Catalog
Current consumption (mA) 130 Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 11000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Active Balun, RF FDA Rating Catalog
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² 2 x 2
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
    • 单端转差分
    • 差分转差分
  • 两种固定增益变体:
    • 16dB (TRF1208)
    • 10dB (TRF1208B)
  • 带宽:
    • TRF1208:8GHz (1dB)、11GHz (3dB)
    • TRF1208B:8.8GHz (1dB)、10.5GHz (3dB)
  • OIP3:
    • TRF1208:37dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
    • TRF1208B:36dBm (2GHz)、28dBm (6GHz)
  • P1dB:
    • TRF1208:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
    • TRF1208B:14dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • 噪声系数:
    • TRF1208:7dB (2GHz)、7dB (8GHz)
    • TRF1208B:9.4dB (2GHz)、10.2dB (8GHz)
  • 输出噪声频谱密度 (NSD),dBm/Hz:
    • TRF1208:–151 (2GHz)、–151 (8GHz)
    • TRF1208B:–154.6 (2GHz)、–153.8 (8GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 3.3V 单电源运行
  • 运行电流:138mA
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
    • 单端转差分
    • 差分转差分
  • 两种固定增益变体:
    • 16dB (TRF1208)
    • 10dB (TRF1208B)
  • 带宽:
    • TRF1208:8GHz (1dB)、11GHz (3dB)
    • TRF1208B:8.8GHz (1dB)、10.5GHz (3dB)
  • OIP3:
    • TRF1208:37dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
    • TRF1208B:36dBm (2GHz)、28dBm (6GHz)
  • P1dB:
    • TRF1208:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
    • TRF1208B:14dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • 噪声系数:
    • TRF1208:7dB (2GHz)、7dB (8GHz)
    • TRF1208B:9.4dB (2GHz)、10.2dB (8GHz)
  • 输出噪声频谱密度 (NSD),dBm/Hz:
    • TRF1208:–151 (2GHz)、–151 (8GHz)
    • TRF1208B:–154.6 (2GHz)、–153.8 (8GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 3.3V 单电源运行
  • 运行电流:138mA

TRF1208 是一款超高性能射频放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ5200RF 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的绝佳之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1208 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

TRF1208 是一款超高性能射频放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ5200RF 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的绝佳之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1208 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF1208 10MHz 至 11GHz、3dB BW ADC 驱动器放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 5日
EVM 用户指南 TRF1208 评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 15日
证书 TRF1208LGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 3日
应用手册 TRF1208/TRF1108 具有 Xilinx RFSoC 数据转换器的有源平 衡-非平衡变压器接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
用户指南 TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 30日
证书 TRF1208-AFE7950EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 25日
白皮书 Improving RF Signal Chain With an RF Fully Differential Amplifier (FDA) PDF | HTML 2022年 5月 11日
EVM 用户指南 ADCxxDJxx00RF-TRF1208 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 12日
证书 TRF1208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差分放大器评估模块

TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM 用于评估 ADC12DJ5200RF 和 ADC12DJ4000RF 模数转换器 (ADC)。ADC12DJ5200RF 是一款双通道 12 位 ADC,在双通道模式下运行时的采样率高达 5.2GSPS,在单通道模式下运行的采样率高达 10.4GSPS。ADC12DJ4000RF 是一款双通道 12 位 ADC,在双通道模式下运行时的采样率高达 4GSPS,在单通道模式下运行的采样率高达 8GSPS。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TRF1208EVM — TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块

TRF1208 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1208,该器件为单端输入转差分输出射频 (RF) 放大器,采用 2mm × 2mm²、12 引脚 Very Very Thin Quad Flatpack No-lead (WQFN) 封装。TRF1208 非常适合在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入模数转换器 (ADC),专为单端 50Ω 输入匹配而设计。

提供了两个开发平台:一个具有低增益 (TRF1208LGEVM),一个具有高增益 (TRF1208EVM)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

XMICR-3P-TRF1208 — X-Microwave TRF1208 X-MWblock 评估模块

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

来源:X-Microwave
仿真模型

TRF1208 ADS Model

SBOMCK5.ZIP (37433 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF1208 D2D S-Parameter Model

SBOMCG2.ZIP (10 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF1208 PSpice Model

SBOMC75.ZIP (123 KB) - PSpice Model
仿真模型

TRF1208 S-Parameter Model (Rev. A)

SBOMBZ7A.ZIP (7 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF1208 Simplified Macro Model

SBOMC74.TSC (3047 KB) - Macromodels
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频