TPSM8D6C24
- 4.25V 至 16V,PVIN 连接至 AVIN 与内部的 LDO
- 2.95V 至 16V,PVIN 和 AVIN 双电源,或 VDD5 上的外部偏压范围
- 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 通过引脚搭接实现的输出电压范围为 0.5V 至 3.6V
- 0.25V 至 3.6V PMBus VOUT_COMMAND 范围
- 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 V OUT、I OUT 和内核温度
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 V OUT 误差
- -40°C 至 +125°C 的结温范围
- 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
- 多功能选择 (MSEL) 引脚,采用引脚搭接编程 PMBus 默认值
- 九个可选开关频率范围:275kHz 至 1.1MHz
- 频率同步输入和同步输出
- 支持预偏置输出
- 16mm x 20mm x 4.3mm 59 引脚 MOW 封装
- 使用 TPSM8D6C24 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM8D6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式直流/直流降压电源模块。 TPSM8D6C24 提供 两个 35A 独立输出或单个堆叠式两相 70A 输出。可以堆叠两个模块以获得 4 相 140A 输出。 该器件可通过外部 5V 电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。
TPSM8D6C24 电源模块使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下更大限度减小尺寸和提高稳定性。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内核温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信会启用所有 TPSM8D6C24 转换器,以便为单个输出轨供电以共享一个地址,从而简化系统软件或固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPSM8D6C24 2.95V 至 16V、双路 35A 或单路 70A、最多可堆叠 4 个相位、PMBus®降压电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 |
应用简报 | 解决半导体测试和 ATE 应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
用户指南 | TPSM8D6C24 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 14日 | |
用户指南 | TPSM8D6C24EVM-2V0 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 14日 | |
应用手册 | TPSM8D6C24 Module Stackability Using the TPSM8D6C24EVM-2V0 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 | |||
证书 | TPSM8D6C24EVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 29日 | ||||
证书 | TPSM8D6C24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPSM8D6C24EVM-2PH — 适用于 TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、0.5V 至 3.6V、70A 输出、双相电源模块的评估板
TPSM8D6C24EVM-2PH 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8D6C24 电源模块在双相配置中的运行情况。输入电压范围为 2.95V 至 16V,70A 输出的输出电压为 0.8V。TPSM8D6C24 可通过 PMBus® 接口进行编程和监控。
TPSM8D6C24EVM-2V0 — 适用于 TPSM846D24 2.95V 至 16V 输入、0.8V 和 1.2V 双路输出、35A 输出电流电源模块的评估板
TPSM8D6C24EVM-2V0 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8D6C24 电源模块在双输出配置中的运行情况。输入电压范围为 2.95V 至 16V,每个 35A 输出的输出电压分别为 0.8V 和 1.2V。TPSM8D6C24 可通过 PMBus® 接口进行编程和监控。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
QFM (MOW) | 59 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点