主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM84A22

正在供货

具有集成输入和输出电容器的 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM843A22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Smaller solution size and higher efficiency

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 2 Switching frequency (min) (kHz) 3700 Switching frequency (max) (kHz) 4300 Features Enable, Frequency synchronization, Power good Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 50
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 2 Switching frequency (min) (kHz) 3700 Switching frequency (max) (kHz) 4300 Features Enable, Frequency synchronization, Power good Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 50
QFM (MOJ) 20 135 mm² 15 x 9
  • 全集成电源解决方案,包括输入和输出电容  
  • 只需一个电阻即可设置电压
  • 9mm x 15mm 小型封装
    • 最大高度 2.3mm
    • TPSM84A21 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 90%
  • 输出电压精度为 1%
  • 4MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出启动
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 全集成电源解决方案,包括输入和输出电容  
  • 只需一个电阻即可设置电压
  • 9mm x 15mm 小型封装
    • 最大高度 2.3mm
    • TPSM84A21 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 90%
  • 输出电压精度为 1%
  • 4MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出启动
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准

TPSM84A22 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。

对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A22 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。

该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。

TPSM84A22 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。

对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A22 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。

该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM84A22 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A SWIFT电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 20日
用户指南 TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
模拟设计期刊 Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert 2018年 9月 24日
技术文章 Making trade-offs when integrating input and output capacitors in a DC/DC step-dow PDF | HTML 2017年 9月 11日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技术文章 Designing with integrated DC/DC power modules: how to check switching frequency, t PDF | HTML 2017年 2月 10日
技术文章 Designing with integrated DC/DC power modules: do I still need external capacitors PDF | HTML 2017年 2月 8日
应用手册 Power Module MSL Ratings 2017年 1月 20日
应用手册 How to Dynamically Adjust Power Module Output 2016年 12月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT™ 电源模块评估模块

TPSM84A22EVM-809 评估板经过相应配置,可针对增大的电流(高达 10A)评估 TPSM84A22 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A22 的运行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM84A22 PSpice Transient Model

SLVMBW9.ZIP (129 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频