主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM84824

正在供货

采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM843820 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Higher efficiency module in a smaller solution size

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Tracking, TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 75
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 8 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Tracking, TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 75
QFM (MOL) 24 56.25 mm² 7.5 x 7.5
  • 集成电感器电源解决方案
  • 7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM 封装
    • 所有引脚均分布在封装外围
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 宽输出电压范围:0.6V 至 10V
  • 效率高达 96%
  • 可调节固定开关频率
    (200kHz 至 1.6MHz)
  • 支持与外部时钟同步
  • 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
  • 电源正常输出
  • 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +150°C
  • 使用 TPSM84824 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成电感器电源解决方案
  • 7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM 封装
    • 所有引脚均分布在封装外围
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 宽输出电压范围:0.6V 至 10V
  • 效率高达 96%
  • 可调节固定开关频率
    (200kHz 至 1.6MHz)
  • 支持与外部时钟同步
  • 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
  • 电源正常输出
  • 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +150°C
  • 使用 TPSM84824 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPSM84824 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个小型 QFM 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 8A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案仅使用了 6 个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。通过使用 TurboTrans™功能可实现超快速瞬态响应。TurboTrans 允许对瞬态响应进行优化,以减少输出电压偏离,并降低所需的输出电容。

7.5mm × 7.5mm × 5.3mm、24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84824 极具灵活性且 拥有很多特性, 包括正常电源、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,从而使其成为向各种器件和系统供电的出色产品。

TPSM84824 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个小型 QFM 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 8A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案仅使用了 6 个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。通过使用 TurboTrans™功能可实现超快速瞬态响应。TurboTrans 允许对瞬态响应进行优化,以减少输出电压偏离,并降低所需的输出电容。

7.5mm × 7.5mm × 5.3mm、24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84824 极具灵活性且 拥有很多特性, 包括正常电源、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,从而使其成为向各种器件和系统供电的出色产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSM84624 正在供货 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块 Lower current equivalent part.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS54824 正在供货 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Discrete solution offering additional flexibility.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 5月 17日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
EVM 用户指南 TPSM84x24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 22日
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 12日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
技术文章 TurboTrans™ technology: one resistor dramatically improves transient performance a PDF | HTML 2018年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块评估板

TPSM84824 评估板进行了相应配置,可针对电流(高达 8A)评估 TPSM84824 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 17V。输出电压范围为 0.6V 至 10V。该评估板可轻松评估 TPSM84824 的运行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM84824 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCA1B.ZIP (45 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOL) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频