主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM846C23

正在供货

4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 2 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 83
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 2 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 83
QFM (MOL) 59 240 mm² 16 x 15
  • 完全集成 PMBus™电源解决方案
  • 与 TPSM846C24 引脚兼容(非 PMBus)
  • 可堆叠,最高可达 70A,具有电流共享
  • 输出电压范围:0.35V 至 2V
  • 输出电压准确度高达 0.5%
  • 15mm × 16mm 尺寸(最大高度 6.4mm)
  • 300kHz 至 1MHz 开关频率
  • 可与外部时钟保持同步
  • 差动遥感
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出单调启动
  • PMBus 遥测:电流、电压、温度
  • 可编程保护和故障响应
  • 可编程 UVLO、软启动/停止、延迟
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 增强的热性能:8.7°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射发射标准
  • 使用 TPSM846C23 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完全集成 PMBus™电源解决方案
  • 与 TPSM846C24 引脚兼容(非 PMBus)
  • 可堆叠,最高可达 70A,具有电流共享
  • 输出电压范围:0.35V 至 2V
  • 输出电压准确度高达 0.5%
  • 15mm × 16mm 尺寸(最大高度 6.4mm)
  • 300kHz 至 1MHz 开关频率
  • 可与外部时钟保持同步
  • 差动遥感
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出单调启动
  • PMBus 遥测:电流、电压、温度
  • 可编程保护和故障响应
  • 可编程 UVLO、软启动/停止、延迟
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 增强的热性能:8.7°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射发射标准
  • 使用 TPSM846C23 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPSM846C23 是一款 35A 固定频率降压电源模块,兼容 PMBus 并支持 PMBus 命令,可实现对电源稳压器主要功能的配置、控制和监控。该模块包含控制器、电源 MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固耐用的耐热增强型表面贴装式封装。用户提供输入和输出电容器及少量其他无源组件即可设置该模块的运行参数。这两个模块可配置为并联工作,以提供最高可达 70A 的两相电源解决方案。

PMBus 接口提供输出电压、UVLO、软启动、软停止、过电流和热关断等参数的转换器配置。该接口还具有遥测支持功能,可报告实际输出电压、输出电流和器件温度。此外还支持标准 PMBus 警告故障功能。该器件支持 PMBus 通信,速度最高可达 400kHz,并在 PMBus 1.3 规范下支持一小组命令。

该器件采用 15mm × 16mm 组件尺寸,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。

TPSM846C23 是一款 35A 固定频率降压电源模块,兼容 PMBus 并支持 PMBus 命令,可实现对电源稳压器主要功能的配置、控制和监控。该模块包含控制器、电源 MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固耐用的耐热增强型表面贴装式封装。用户提供输入和输出电容器及少量其他无源组件即可设置该模块的运行参数。这两个模块可配置为并联工作,以提供最高可达 70A 的两相电源解决方案。

PMBus 接口提供输出电压、UVLO、软启动、软停止、过电流和热关断等参数的转换器配置。该接口还具有遥测支持功能,可报告实际输出电压、输出电流和器件温度。此外还支持标准 PMBus 警告故障功能。该器件支持 PMBus 通信,速度最高可达 400kHz,并在 PMBus 1.3 规范下支持一小组命令。

该器件采用 15mm × 16mm 组件尺寸,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSM846C24 正在供货 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块 Equivalent power module without PMBus.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS546C23 正在供货 支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Discrete equivalent.
TPSM8287A12 正在供货 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2V 输出、35A PMBus电源模块 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 1月 30日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
用户指南 TPSM846C23 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 7月 12日
用户指南 TPSM846C23 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 12日
技术文章 3 ways to reduce power-supply noise with power modules PDF | HTML 2020年 12月 15日
技术文章 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
白皮书 Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
白皮书 Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
技术文章 Save PCB space and overcome point-of-load design complexity with PMBus modules PDF | HTML 2017年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM846C23DEVM-807 — TPSM846C23 70A PMBus 并行电源模块评估板

The TPSM846C23DEVM-807 evaluation module (EVM) is configured to evaluate the parallel operation of the TPSM846C23 PMBus power module for output currents up to 70 A. The input voltage range is 4.5 V to 15 V, with an output voltage range of 0.35 V to 2.0 V. The EVM’s PMBus interface allows (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
评估板

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

TPSM846C23EVM-806 评估板 (EVM) 经过相应配置,可针对高达 35A 的输出电流评估 TPSM846C23 PMBus 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.35V 至 2.0V。该 EVM 的 PMBus 接口支持电源配置、主要参数(包括输出电压、输出电流和内部裸片温度)监控以及许多用户可编程的配置选项。该 EVM 具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C23 的运行。

该 EVM 包括用于连接主机 PC 的 PMBus 连接器。需要 USB 至 GPIO 接口适配器仓体才能对该 EVM 进行编程。USB 至 GPIO (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPSM846C23 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBY1A.ZIP (182 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOL) 59 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频