TPSM41615

正在供货

4V 至 16V、15A 可堆叠电源模块

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM843A26 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Higher switching frequency in a smaller, overmolded package

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7.1 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense Control mode ACM
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7.1 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense Control mode ACM
QFM (MOV) 69 176 mm² 16 x 11
  • 集成电感器电源解决方案
  • 11mm × 16mm × 4.2mm QFN 封装
    • 所有引脚均分布在封装外围
  • 输入电压范围:4V 至 16V
  • 宽输出电压范围:0.6V 至 7.1V
  • 可选内部基准(精度为 ±0.5%)
  • 最多可堆叠两个器件
    • 并行输出,可获得更高的电流
    • 相位交错,可降低纹波
  • 效率高达 97%
  • 可调节固定开关频率(300kHz 至 1MHz)
  • 支持与外部时钟同步
  • 高级电流模式可提供超快负载阶跃响应
  • 电源正常状态输出
  • 符合 EN55011 辐射 EMI 限值
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • IC 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 与以下器件引脚兼容:25A TPSM41625
  • 使用 TPSM41615 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成电感器电源解决方案
  • 11mm × 16mm × 4.2mm QFN 封装
    • 所有引脚均分布在封装外围
  • 输入电压范围:4V 至 16V
  • 宽输出电压范围:0.6V 至 7.1V
  • 可选内部基准(精度为 ±0.5%)
  • 最多可堆叠两个器件
    • 并行输出,可获得更高的电流
    • 相位交错,可降低纹波
  • 效率高达 97%
  • 可调节固定开关频率(300kHz 至 1MHz)
  • 支持与外部时钟同步
  • 高级电流模式可提供超快负载阶跃响应
  • 电源正常状态输出
  • 符合 EN55011 辐射 EMI 限值
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • IC 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 与以下器件引脚兼容:25A TPSM41625
  • 使用 TPSM41615 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM41615 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在紧凑的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案需要的外部组件很少,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。需要更大电流的应用可通过并联两个 TPSM41615 器件而受益。

具有出色封装布局的 11mm × 16mm × 4.2mm、69 引脚 QFN 封装具有优异的功率耗散能力,可提高热性能。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件底部具有大散热垫。TPSM41615 通过电源正常状态信号、时钟同步、可编程 UVLO、软启动时序选择、预偏置启动以及过流和过热保护等众多功能提供灵活性,从而成为向各种器件和系统供电的出色产品。

空白

空白

空白

TPSM41615 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在紧凑的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案需要的外部组件很少,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。需要更大电流的应用可通过并联两个 TPSM41615 器件而受益。

具有出色封装布局的 11mm × 16mm × 4.2mm、69 引脚 QFN 封装具有优异的功率耗散能力,可提高热性能。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件底部具有大散热垫。TPSM41615 通过电源正常状态信号、时钟同步、可编程 UVLO、软启动时序选择、预偏置启动以及过流和过热保护等众多功能提供灵活性,从而成为向各种器件和系统供电的出色产品。

空白

空白

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有均流功能的 TPSM41615 4V 至 16V 输入、15A 直流/直流电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 2月 2日
EVM 用户指南 TPSM416x5 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 9日
应用手册 PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 12日
技术文章 3 ways to reduce power-supply noise with power modules PDF | HTML 2020年 12月 15日
证书 TPSM41615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM41615EVM — 4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、15A 电源模块评估板

TPSM41615 评估板 (EVM) 用于在高达 15A 的电流范围内评估 TPSM41615 电源模块的运行情况。输入电压范围为 4V 至 16V,输出电压范围为 0.6V 至 7.1V。利用该评估板可轻松评估 TPSM41615 的运行情况。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
从分销商处购买
仿真模型

TPSM41615 PSpice Transient Model

SLVMDF1.ZIP (525 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOV) 69 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频