TPS92691-Q1
- 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
- 宽输出电压范围:2V 至 65V
- 低输入偏移轨到轨电流感测放大器
- 在 25°C 至 140°C 结温范围内,好于 ±3% 的发光二极管 (LED) 电流精度
- 与高侧和低侧电流感测元件兼容
- 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度高于 15:1
- 使用集成的串联 N 通道调光驱动器接口时,具有超过 1000:1 串联场效应管 (FET) 脉宽调制 (PWM) 调光比率
- 具有 LED 电流持续监视输出用于系统故障检测和诊断
- 可编程开关频率以实现与外部时钟同步
- 可编程软启动和斜坡补偿
- 综合故障保护电路,包括电源电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
- TPS92691-Q1:符合汽车类 Q100 1 级标准
应用
- TPS92691-Q1:汽车外部照明 应用
- 建筑照明和通用照明 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92691/-Q1 是一款通用 LED 控制器,支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件实现了固定频率峰值电流模式控制技术,可编程开关频率、斜坡补偿和软启动时序。其整合了高电压 (65V) 轨到轨电流感测放大器,从而可使用高侧或低侧串联感测电阻直接测量 LED 电流。该放大器可用于实现低输入偏移电压且在 25°C 至 140°C 结温范围和 0 至 60V 输出共模电压范围获得好于 ±3% 的 LED 电流精度。
可使用模拟或 PWM 调光技术单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整输入 (IADJ) 范围内将电压从 140mV 改变为 2.25V 可获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。通过将 PWM 输入引脚调制为所需的占空比和频率实现 LED 电流的 PWM 调光。可使用可选 DDRV 栅极驱动器输出使串联 FET 调光功能获得高于 1000:1 的对比度。
TPS92691/-Q1 支持通过电流监视输出连续检查 LED 状态。这样就可以实现 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护 特性 包括 VCC UVLO、输出过压保护 (OVP)、开关逐周期电流限制和热保护。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92691/-Q1 具有轨到轨电流感测放大器的多拓扑 LED 驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 3月 21日 |
白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
选择指南 | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 | ||||
技术文章 | Lighting the road ahead: LEDs in automotive front lighting | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 | |||
EVM 用户指南 | TPS92691 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board | 2016年 3月 11日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board | 2015年 12月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED 驱动器评估板
TPS92691EVM-001 是经全面组装和测试的 SEPIC LED 驱动器,旨在为单串串联 LED 供电。通过使用与高侧或低侧电流传感实现兼容的低偏移轨至轨电流传感放大器实现精确的闭环 LED 电流调节。可以使用高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入在 15:1 的比率更改直流 LED 电流设置点。整合了集成栅极驱动器电路和专有 PWM 调光逻辑,以支持外部串联 FET PWM 调光(调光比高于 100:1)。
电流监视器输出 (IMON) 有助于 LED 短路故障和其他电缆线束故障检测,该 IMON 报告轨至轨电流传感放大器测量的 LED (...)
TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估板
The TPS92691EVM-752 is a fully assembled and tested LED driver that can be configured as either a boost or a boost-to-battery topology to power a single string of series-connected LEDs. Accurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail current-sense amplifier (...)
TPS92691-Q1 Boost and SEPIC PSpice Transient Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01382 — 具有线性温度折返功能的汽车日行灯 (DRL) LED 驱动器参考设计
TIDA-01381 — 用于 LED 前照灯的汽车多通道温度传感参考设计
TIDA-01183 — 适用于汽车照明的高精度 PWM 调光 LED 驱动器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。