TPS92518HV-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM Classification Level H2
- Device CDM Classification Level C5
- Wide Input Voltage Range 6.5 V to 65 V
- Two independent Buck LED Controllers
- High Bandwidth, Quasi-Hysteretic Control
- Adjustable High-Side Sense
- Direct PWM Dimming Input
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- SPI Communications Interface
- Software configurable Set Points (8-bit)
- Digital Calibration and Binning
- Fault Monitoring and Reporting
- Advanced, High Precision Dimming
- 10,000:1 PWM Dimming Range
- 255:1 Analog Dimming Range
- High Frequency Shunt FET Dimming
The TPS92518-Q1 family of parts are dual channel buck LED current controllers with a SPI communications interface. The serial communication interface provides a singular communication path for multichannel and platform lighting driver module (LDM) applications.
The TPS92518-Q1 uses a quasi-hysteretic control method that supports switching frequencies ranging from 1 kHz to 2 MHz. This control method enables superior, high frequency shunt FET dimming and also handles the demanding dynamic loads of adaptive LED matrix based headlamp systems.
Software programmable SPI set points (Precision Peak Current, Controlled Off-Time and Output Voltage Sense) enables designers to develop a single LED driver solution for multiple load configurations that can be quickly reconfigured for future LED driver design requirements.
The TPS92518-Q1 device has an input range up to 42 V. The TPS92518HV-Q1 is a high-voltage option with an input range up to 65 V.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92518-Q1 Automotive Dual Channel Buck LED Controller with SPI Interface, Analog and PWM Dimming 数据表 | PDF | HTML | 2017年 5月 18日 | ||
EVM 用户指南 | TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 10月 15日 | |||
技术文章 | TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai | PDF | HTML | 2018年 3月 30日 | |||
白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
选择指南 | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LEDSPIMCUEVM-879 — 与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板
LEDSPIMCUEVM-879 是适用于 TPS92518 评估模块 (TPS92518EVM-878) 的 MCU 控制板。此电路板是一个配套电路板,通过 TPS92518 演示套件软件包可实现基于软件的控制,并提供基于计算机的图形用户界面 (GUI)。该板通过将 TPS92518 GUI 的命令转换为 TPS92518 评估模块的控制信号,可评估 TPS92518 的所有特性和功能。通过使用直通连接器将多个 TPS92518 EVM 连接在一起,可以使用一个 LEDSPIMCUEVM 控制多个 TPS92518 EVM。
开始使用
要开始使用此 EVM 进行开发,请执行以下操作:
- 步骤 (...)
TPS92518EVM-878 — 具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板
TPS92518EVM-878 具有一个基于 TPS92518 双路降压 LED 控制器的双通道高亮度 LED 电流调节器。工作时的输入电压范围为 6.5V 至 65V。此 EVM 经过设置,默认的输出电流为每通道 550mA,支持任意数量的 LED(总电压等于或低于输入电压)。此 EVM 的每个通道均可支持高达 1.6A 的调节电流,可利用 LEDSPIMCUEVM-879 配套 MCU 控制 EVM,通过一个串行接口对电流进行编程。TPS92518 演示套件软件包可提供基于计算机的图形用户界面 (GUI),使用户能够控制 PWM (...)
TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 六通道矩阵评估模块
TPS92662EVM6-900 — TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块
TPS92663EVM6-901 — TPS92663-Q1 六通道矩阵评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。