主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92512

正在供货

用于 LED 照明的 42V 2.5A 降压型电流调节器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS922055 正在供货 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器 New device with inductive fast dimming and spread spectrum

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.337 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Synchronization Pin, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.337 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Synchronization Pin, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 集成 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92512HV 为 4.5V 至 60V)
  • 0V 至 300mV 可调基准电压
  • ±5% LED 电流精度
  • 100kHz 至 2MHz 开关频率范围
  • 专用脉宽调制 (PWM) 调光输入
  • 可调节欠压闭锁
  • 过流保护
  • 过热保护
  • MSOP-10 封装,采用 PowerPAD

应用范围

  • 街道照明
  • 紧急/出口照明
  • 一般工业和商业用照明
  • 零售照明
  • 电器照明
  • 运输照明
  • 立体发光字
  • 光条

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92512HV 为 4.5V 至 60V)
  • 0V 至 300mV 可调基准电压
  • ±5% LED 电流精度
  • 100kHz 至 2MHz 开关频率范围
  • 专用脉宽调制 (PWM) 调光输入
  • 可调节欠压闭锁
  • 过流保护
  • 过热保护
  • MSOP-10 封装,采用 PowerPAD

应用范围

  • 街道照明
  • 紧急/出口照明
  • 一般工业和商业用照明
  • 零售照明
  • 电器照明
  • 运输照明
  • 立体发光字
  • 光条

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92512/HV 为 2.5A 降压电流稳压器,其集成有 MOSFET,用于驱动高电流 LED。 这两款 LED 驱动器的输入电压上限分别为 42V 和 60V (HV),并且可在峰值电流模式控制下以用户选择的固定频率工作,同时可提供出色的线路和负载调节性能。

TPS92512/HV LED 驱动器特有分别用于模拟调光和脉宽调制 (PWM) 调光的独立输入,并且不会影响到亮度控制,对比度分别高达 10:1 和 100:1 以上。 PWM 输入符合低压逻辑标准,可轻松连接各类微控制器。 通过 IADJ 输入,可使用 0V 至 1.8V 的外部信号在 0V 至 300mV 范围内调整模拟 LED 电流设定值。

对于使用两个或两个以上 TPS92512/HV LED 驱动器的多灯串应用,可通过外部时钟来过驱动内部振荡器,以确保所有转换器工作在同一频率下,从而降低出现拍频的几率并简化系统电磁干扰 (EMI) 滤波设计。 该器件具有一个带滞后功能的可调节输入欠压闭锁 (UVLO) 引脚,可根据具体的电源电压条件灵活设置起始/停止电压。

TPS92512 具有逐周期过流保护和热关断保护。 该器件采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。

TPS92512/HV 为 2.5A 降压电流稳压器,其集成有 MOSFET,用于驱动高电流 LED。 这两款 LED 驱动器的输入电压上限分别为 42V 和 60V (HV),并且可在峰值电流模式控制下以用户选择的固定频率工作,同时可提供出色的线路和负载调节性能。

TPS92512/HV LED 驱动器特有分别用于模拟调光和脉宽调制 (PWM) 调光的独立输入,并且不会影响到亮度控制,对比度分别高达 10:1 和 100:1 以上。 PWM 输入符合低压逻辑标准,可轻松连接各类微控制器。 通过 IADJ 输入,可使用 0V 至 1.8V 的外部信号在 0V 至 300mV 范围内调整模拟 LED 电流设定值。

对于使用两个或两个以上 TPS92512/HV LED 驱动器的多灯串应用,可通过外部时钟来过驱动内部振荡器,以确保所有转换器工作在同一频率下,从而降低出现拍频的几率并简化系统电磁干扰 (EMI) 滤波设计。 该器件具有一个带滞后功能的可调节输入欠压闭锁 (UVLO) 引脚,可根据具体的电源电压条件灵活设置起始/停止电压。

TPS92512 具有逐周期过流保护和热关断保护。 该器件采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92512 具有集成模拟电流调节功能的 2.5A 降压发光二极管 (LED) 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 4月 7日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 基于TPS92512的反相Buck-Boost电路在照明中的应用 2019年 6月 13日
技术文章 Designing an IoT modular light – part 2 PDF | HTML 2016年 6月 24日
技术文章 Designing an IoT modular light PDF | HTML 2016年 6月 17日
技术文章 Driving LEDs with both analog and PWM dimming PDF | HTML 2015年 10月 13日
技术文章 Driving LEDs in battery-powered portable projectors PDF | HTML 2015年 8月 25日
EVM 用户指南 TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) 2015年 7月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92512EVM-001 — TPS92512 具有模拟和 PWM 明暗调节的降压稳压器

The TPS92512EVM is designed to accept an input voltage range of 12V to 60V and drive high current LED stacks at up to 1.5A while providing a small form factor. The LED stack can be between 9V and 24V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92512 TINA-TI Reference Design

SLVMBA2.TSC (1495 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92512 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBA3.ZIP (87 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS92512 and TPS92512HV PSpice Transient Model

SLUM449.ZIP (104 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP10222 — 4x 16W LED 驱动器参考设计

PMP10222 参考设计为 4 种可同步且可调光的独立 LED 驱动器提供了一种解决方案;这些驱动器可将 30V-40V 的输入电压转换为 1A 的输出电流,并提供最大为 16V 的输出电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频