可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7H1201-HT
- 较宽的输入电压范围:1.5V 至 7V
- 电流共享/并联工作可提供较高 的输出电流
- 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
- 线路、负载和温度范围内的精度为 ±4.2%
- 可编程软启动
- 电源正常输出
- LDO 电压:
0.5A (210°C)、VOUT = 6.8V 时为 100mV(最大值) - 低噪声:
VIN = 2.1V、VOUT = 1.8V、电流为 0.5A 时为 20.26 µVRMS - 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
- 负载/线路瞬态响应
- 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡
TPS7H1201-HT 是一款采用 PMOS 导通元件配置的 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。
TPS7H1201-HT 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1201-HT 提供使能导通和关断功能、可编程软启动、电流共享功能以及电源正常开漏输出。
TPS7H1201-HT 采用 16 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (CFP) 和 KGD(裸片)封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7H1201-HT 1.5V 至 7V 输入 、超低压差 (LDO) 稳压器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2017年 10月 4日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点