虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能优于比较器件,可直接替换
TPS7H1101-SP
- 5962R13202:
- 超低输入电压范围:1.5V 至 7V
- 3A 最大输出电流
- 电流共享/并联工作可提供最高可达 6A 的输出电流
- 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
- 线路、负载和温度范围内的精度为 ±2%
- 通过外部电容实现可编程软启动
- 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
- 超低压降 LDO 电压:
1A (25°C)、VOUT = 1.8V 时为 62mV - 低噪声:
VIN = 2V、VOUT = 1.8V、电流为 3A 时为 20.33 µVRMS - 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 折返电流限制
- 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡
- 耐热增强型 CFP 封装 (0.6°C/W RθJC)
TPS7H1101-SP 是一款采用 PMOS 导通元件配置的耐辐射 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。
TPS7H1101-SP 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101-SP 提供使能导通和关断功能、可编程软启动、电流共享功能以及电源正常开漏输出。
TPS7H1101-SP 采用 16 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (CFP)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM 评估模块
TPS7H1101-SP 是使用 PMOS 通道元件配置的超低压差 (LDO) 线性稳压器。其中采用的技术可实现超低压差。凭借改进的电路,TPS7H1101 可在宽输入电压范围(1.5 V 到 7 V)下运行,从而为典型应用实现 6-V 输入到 5-V 输出或 1.5-V 输入到 1.2-V 输出的电压转换并实现绝佳的 PSRR。
TPS7H1101 尤其适用于高可靠性应用。它可以实现非常精确、可编程的过流保护限制,且调节范围非常宽。
为支持 FPGA 或 DSP 的复杂要求,TPS7H1101 提供了可编程软启动和电源正常输出,以轻松进行电源定序。
TPS7H1101 采用 16 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (HKR) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点