TPS7A87

正在供货

500mA、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A90 正在供货 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 500-mA low noise (4.7-µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm)
功能与比较器件相似
TLV751 正在供货 500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降 (LDO) 稳压器 500-mA dual LDO with lower IQ in a smaller package.

产品详情

服务器暂时不可用。请稍后重试。
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:3.8µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:电流为 0.5A 时最大 100mV
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制:
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表和医疗
  • 专业音频

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:3.8µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:电流为 0.5A 时最大 100mV
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制:
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表和医疗
  • 专业音频

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A87 是一款双路低噪声 (3.8µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 500mA 的拉电流能力,其最高压降仅为 100mV。

TPS7A87 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 30% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A87 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A87 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频特定用途集成电路 (ASIC)] 供电。

TPS7A87 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于仪器仪表、医疗、视频、专业音频、测试和测量以及高速通信等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

TPS7A87 是一款双路低噪声 (3.8µVRMS) 低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 500mA 的拉电流能力,其最高压降仅为 100mV。

TPS7A87 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 30% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A87 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A87 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频特定用途集成电路 (ASIC)] 供电。

TPS7A87 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于仪器仪表、医疗、视频、专业音频、测试和测量以及高速通信等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A87 双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 8月 16日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 工业相机和视觉应用中的高性能 CMOS 图像传感器电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 双路 500mA 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器评估模块

TPS7A8701EVM-852 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A87(双路 500mA 低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 500mA 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TPS7A87 PSpice Transient Model

SBVM628.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A87 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM627.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01434 — 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计

此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。
设计指南: PDF
原理图: PDF

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频