TPS7A80

正在供货

具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV759P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 1-A single-channel adjustable-output LDO regulator with lower IQ for cost-sensitive applications.
TPS7A88 正在供货 1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器 Dual-channel, low-noise, 1-A LDO regulator.
TPS7A91 正在供货 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 Next-generation product with lower noise and lower dropout.

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 50 PSRR at 100 KHz (dB) 57 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.8, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 50 PSRR at 100 KHz (dB) 57 Iq (typ) (mA) 0.06 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
  • 可调节输出电压:0.8V 至 6V
  • 固定输出电压:0.8V 至 6V
  • 宽带宽高 PSRR:
    • 1kHz 时为 63dB
    • 100kHz 时为 57dB
    • 1MHz 时为 38dB
  • 低噪音:(14 × VOUT ) µVRMS 典型值(100Hz 至 100kHz)
  • 与 4.7µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 总体精度 3%(在负载/线路/温度范围内)
  • 过流和过热保护
  • 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
  • 3mm × 3mm VSON-8 DRB 封装
  • 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
  • 可调节输出电压:0.8V 至 6V
  • 固定输出电压:0.8V 至 6V
  • 宽带宽高 PSRR:
    • 1kHz 时为 63dB
    • 100kHz 时为 57dB
    • 1MHz 时为 38dB
  • 低噪音:(14 × VOUT ) µVRMS 典型值(100Hz 至 100kHz)
  • 与 4.7µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 总体精度 3%(在负载/线路/温度范围内)
  • 过流和过热保护
  • 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
  • 3mm × 3mm VSON-8 DRB 封装

TPS7A80 系列低压降线性稳压器 (LDO) 在输出端提供极高的电源纹波抑制 (PSRR)。该 LDO 系列器件采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 导通器件,从而实现极低噪声、出色的瞬态响应和卓越的 PSRR 性能。

TPS7A80 系列与 4.7µF 陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并使用一个精确电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内,即使在最坏的情况下,也能实现 3% 的精度。

该系列器件的额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 +125°C,并采用装有散热焊盘的 3mm × 3mm VSON-8 封装。

TPS7A80 系列低压降线性稳压器 (LDO) 在输出端提供极高的电源纹波抑制 (PSRR)。该 LDO 系列器件采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 导通器件,从而实现极低噪声、出色的瞬态响应和卓越的 PSRR 性能。

TPS7A80 系列与 4.7µF 陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并使用一个精确电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内,即使在最坏的情况下,也能实现 3% 的精度。

该系列器件的额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 +125°C,并采用装有散热焊盘的 3mm × 3mm VSON-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV757P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降稳压器 1-A single-channel fixed-output LDO regulator with lower Iq for cost-sensitive applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A80 低噪声、高带宽、高 PSRR、 低压降 1A 线性稳压器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 3月 21日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
用户指南 TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 2012年 12月 13日
应用手册 LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
EVM 用户指南 TPS7A80xxDRBEVM User's Guide 2010年 7月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK03318EVM — 具有 1 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03318EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

LMK03318EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台来评估德州仪器 (TI) LMK03318 超低抖动时钟发生器(带有 1 个 PLL、8 路输出、2 路输入和集成式 EEPROM)的 100 fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式和特性。

LMK03318EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK03318 时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这一连接可在 TI 的 LMK03318 与第三方 FPGA/ASIC/SoC (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK03328EVM — 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

LMK03328EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台,针对德州仪器 (TI) 带有双 PLL、8 路输出、2 路输入和集成 EEPROM 的 LMK03328 超低抖动时钟发生器,评估其 100 fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式和特性。

LMK03328EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK03328 时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这一连接可在 TI 的 LMK03328 与第三方 FPGA/ASIC/SoC (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 低噪声、高带宽 PSRR、1A LDO 线性稳压器评估模块

TPS7A8001DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 DRB(3mm x 3mm SON-8) 封装中的 TPS7A8001 低噪声高带宽 PSRR 1A 低压降线性稳压器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A8001 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM298A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8001 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM880.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8012 PSpice Transient Model

SBVM884.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8012 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM888.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8018 PSpice Transient Model

SBVM890.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8018 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM886.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8033 PSpice Transient Model

SBVM883.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8033 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM887.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8050 PSpice Transient Model

SBVM889.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A8050 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM885.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00507 — 用于微型服务器的高功率密度 9V 至 15V 输入 Intel Atom C2000 SoC VCCP 和 VNN 电源轨参考设计

TI TPS53625 VR12 参考设计 (TIDA-00507) 支持 Intel® Atom™ C2000,使用 TI 的无驱 PWM 架构与 TI 功率级相结合,带来高功率密度、高效率和低组件数,同时凭借低波纹和高输出电流监控精度来满足 Intel 电压容限要求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00094 — 具有可变增益放大器的四通道 250Msps 数字转换器参考设计

此参考设计展示了一种具有宽输入范围的四通道 14 位 250Msps 数字转换器,采用了 LMH6881 可编程差动放大器和 ADS4449 四通道 14 位 250Msps ADC。此组合允许大约 1 Vpp 至 100 uVpp(4 dBm 至 -75 dBm)的输入电压范围,同时维持 6 dB 的最低 SNR。此设计针对交流和直流耦合应用展示了性能与输入频率之间的关系。讨论了用于共模电压、电源和接口的各种选项,这些选项经过测量,满足各种应用的要求。显示了抗混叠滤波器示例以及它们所提供的性能改进。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00093 — 优化 THS4509 以驱动高速 ADC 参考设计

此参考设计展示了高速放大器 THS4509 执行单端至差动转换以驱动高速模数转换器 (ADC),同时保持卓越的噪声和失真性能的能力。为交流和直流耦合应用显示了连接到 ADS4449 四通道、250 MSPS、14 位 ADC 时的性能与输入频率之间的关系。讨论了用于共模电压、电源和接口的各种选项,这些选项经过测量,满足各种应用的要求。显示了抗混叠滤波器示例以及它们所提供的性能改进。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00076 — 相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (%EVM) 测量

此参考设计讨论与 TSW3100 信号发生器配合使用 TSW3085EVM 以测试 LTE 基带信号的相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (EVM) 测量。通过使用 TSW3100 LTE GUI,可将信号加载到由 DAC3482、TRF3705 和 LMK04806 构成的 TSW3085EVM。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00092 — 优化 LMH6554 以驱动高速 ADC

此参考设计展示了高速放大器 LMH6554 执行单端至差动转换以驱动高速模拟至数字转换器 (ADC),同时保持卓越的噪声和失真性能的能力。为交流和直流耦合应用显示了连接到 ADS4449 四通道、250 MSPS、14 位 ADC 时的性能与输入频率之间的关系。讨论了用于共模电压、电源和接口的各种选项,这些选项经过测量,满足各种应用的要求。显示了抗混叠滤波器示例以及它们所提供的性能改进。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00074 — 宽带射频-数字复杂接收器反馈信号链

这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器。EVM 信号链非常适合高中频 (IF) 复杂反馈应用,其中包含一个复杂解调器、TI 的 LMH6521 双通道 DVGA 和 ADS5402 12 位 800-MSPS 双通道 ADC。通过修改板载滤波器组件,可针对各种频率规划配置该信号链。EVM 还包括 TI 的 LMK04808 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00068 — 具有 DPD 反馈路径的基站收发器

该设计适用于小型蜂窝基站开发平台。其提供两条实际的接收路径、两条复杂的传输路径和一条共享的实际反馈路径。该设计具有小型蜂窝基站的尺寸,却具有大型基站的性能。当前设计可处理高达 20MHz 的带宽。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频