TPS7A33

正在供货

具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Negative Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -36 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -33 Fixed output options (V) -1.2 Noise (µVrms) 16 Iq (typ) (mA) 0.21 Thermal resistance θJA (°C/W) 31 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 64 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Negative Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -36 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -33 Fixed output options (V) -1.2 Noise (µVrms) 16 Iq (typ) (mA) 0.21 Thermal resistance θJA (°C/W) 31 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 64 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 输入电压范围:–3V 至 –36V
  • 噪声:
    • 16μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72dB (10kHz)
  • 可调输出:–1.18V 至 –33V
  • 最大输出电流:1A
  • 与 ≥ 10μF 的陶瓷电容搭配使用时可保持稳定
  • 内置电流值限制和热关断保护
  • 采用外部散热,高耐热性能 TO-220 封装
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 用于运算放大器,数模转换器 (DAC),模数转换器 (ADC),和其他高精度模拟电路的电源轨
  • 音频
  • 后置 DC/DC 转换器稳压和纹波滤除
  • 测试和测量
  • 医疗
  • 工业仪表
  • 基站和电信基础设施
  • 12V 和 24V 工业总线

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:–3V 至 –36V
  • 噪声:
    • 16μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 电源纹波抑制:
    • 72dB (10kHz)
  • 可调输出:–1.18V 至 –33V
  • 最大输出电流:1A
  • 与 ≥ 10μF 的陶瓷电容搭配使用时可保持稳定
  • 内置电流值限制和热关断保护
  • 采用外部散热,高耐热性能 TO-220 封装
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 用于运算放大器,数模转换器 (DAC),模数转换器 (ADC),和其他高精度模拟电路的电源轨
  • 音频
  • 后置 DC/DC 转换器稳压和纹波滤除
  • 测试和测量
  • 医疗
  • 工业仪表
  • 基站和电信基础设施
  • 12V 和 24V 工业总线

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A33 系列线性稳压器是负电压 (–36V),超低噪声(16μVRMS,72dB PSRR)线性稳压器,能够为最高 1A 负载供电。

TPS7A33 系列产品装有一个补偿金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许可由用户定制的电源管理方案。 其它提供的特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。

由于在设计中主要使用双极技术,TPS7A33 适合于高准确度,高精度测量仪器应用,在此类应用中,为了获得最大的系统性能,规整的电压轨很关键。 此特性使得此款器件非常适合为运算放大器,模数转换器 (ADC),数模转换器 (DAC),和其它高性能模拟电路供电。

此外,TPS7A33 系列线性稳压器适用于后置 DC/DC 转换器稳压。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器仪表、医疗、测试和测量、音频和射频 (RF) 应用中实现系统性能最优化。

对于需要正负高性能电源轨的应用,还可以考虑采用 TPS7A4700 正向高电压、超低噪声、低压降线性稳压器。

TPS7A33 系列线性稳压器是负电压 (–36V),超低噪声(16μVRMS,72dB PSRR)线性稳压器,能够为最高 1A 负载供电。

TPS7A33 系列产品装有一个补偿金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电平兼容使能引脚 (EN),此引脚允许可由用户定制的电源管理方案。 其它提供的特性包括内置电流值限制和热关断以在故障情况下保护此器件和系统。

由于在设计中主要使用双极技术,TPS7A33 适合于高准确度,高精度测量仪器应用,在此类应用中,为了获得最大的系统性能,规整的电压轨很关键。 此特性使得此款器件非常适合为运算放大器,模数转换器 (ADC),数模转换器 (DAC),和其它高性能模拟电路供电。

此外,TPS7A33 系列线性稳压器适用于后置 DC/DC 转换器稳压。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可确保在灵敏仪器仪表、医疗、测试和测量、音频和射频 (RF) 应用中实现系统性能最优化。

对于需要正负高性能电源轨的应用,还可以考虑采用 TPS7A4700 正向高电压、超低噪声、低压降线性稳压器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A33 –36V、1A、超低噪声负电压稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 5月 20日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技术文章 Design a pre-tracking regulator, part 2: for a negative LDO PDF | HTML 2019年 4月 26日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DDC2256AEVM — DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块

DDC2256AEVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 DDC2256A 256 通道、电流输入、24 位模数 (A/D) 转换器的评估套件。  该 EVM 套件由 DUT 板和采集板组成,包括 2 个 DDC2256A 器件、1 个用于器件通信/配置的 FPGA、用于存储临时数据的 36MB 内存,以及 1 个用于连接 PC 的 USB 接口。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。

用户指南: PDF
仿真模型

TPS7A3301 PSpice Transient Model

SBVM105.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A3301 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM399.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A3301 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM400.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS7A3301 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM665.ZIP (0 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
参考设计

TIDA-01371 — 用于超声波系统的可编程 ±100V、高电流、浮点线性稳压器参考设计

超声波发送器需要稳定的可编程直流电源,以便在传输期间将高电流驱动到压电传感器。TIDA-01371 参考设计展示了一款能够提供 ±2.5 至 ±100V 输出电压的正负线性稳压器。使用外部控制电压实现可编程性(应来自 DAC)。低噪声性能可帮助使用现成的低噪声正负 LDO 稳压器以及用于浮动稳压器接地的电路替代无源和有源噪声滤波器。此外,它使用外部功率 MOSFET 调节稳压器的电流容量,以支持特殊的成像模式(如横波或弹性成像模式)。为了向传感器提供极高的电流,大输入电容器能够以 1ms 的持续时间提供高能量,从而使从该电源消耗的平均电流保持在极低的值。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01458 — 用于超声波 CW 脉冲发生器的低噪声固定压降 ±2.5 至 ±12VOUT 3A 电源参考设计

此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并行添加更多稳压器,可扩展电源以提供高达 3A 的更高输出电流。电源还可与外部时钟同步。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此参考设计演示了一种多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳的系统性能
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计

此参考设计提供了一个用于实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这可通过对两个射频采样 ADC 进行时序交错来实现。交错需要在 ADC 之间进行相移,此参考设计通过 ADC12DJ3200 的无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来实现相移。此功能还可用于最大限度地减少交错 ADC 常见的失配问题:最大程度地提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能。此参考设计还采用了支持 JESD204B 的低相位噪声时钟树,该时钟树通过 LMX2594 宽带 PLL、LMK04828 合成器以及抖动清除器来实现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计

此参考设计介绍采用时序交错配置射频采样模数转换器 (ADC) 的 20.8GSPS 采样系统。时序交错法是一种经实践检验可提高采样率的传统方法,然而,匹配个别 ADC 失调电压、增益和采样时间不匹配是实现性能的关键。随着采样时钟频率的增加,交错复杂性也随之增加。ADC 之间的相位匹配是实现更出色的 SFDR 和 ENOB 的关键规格之一。本参考设计通过采用简化 20.8GSPS 交错实施的 19fs 精确相位控制措施,在 ADC12DJ5200RF 上应用了无噪声孔径延迟调节功能。本参考设计基于符合 12 位系统性能要求的 LMK04828 和 LMX2594,采用了板载低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00684 — 高带宽任意波形发生器参考设计:直流或交流耦合,高压输出

TIDA-00684 参考设计开发了一款四通道 TSW3080 评估模块 (EVM),展示了如何使用采用 DAC38J84 的有源放大器接口来演示任意波形发生器前端。DAC38J84 能够以 16 位分辨率和最高可达 2.5GSPS 的更新速率提供四个 DAC 通道。THS3217 可提供宽带差动到单端输出。THS3095 可提供高达 26Vpp 的高动态范围输出。LMH5401 可提供频带较宽的差动输出。所有这些路径都提供了直流耦合接口,能够以高性能级别驱动 50Ω 负载。此参考设计还包括用于对比目的的参考变压器路径。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10651 — 适用于 12V 电池的 2.2MHz 开关、同步分离电源参考设计(具备全套保护功能)

PMP10651 是一种低噪声多路输出 SMPS 设计,其中在反相降压-升压 Fly-buck 拓扑结构中采用 LM53603 来产生多个噪声敏感型应用(如供电高速视频放大器、射频放大器、精密低噪声放大器等)所需的正负电源。此设计接受 7Vin 至 15Vin 直流输入电压(通过 12V 铅酸电池),可提供 +12V (500mA)、-12V (500mA)、5V (400mA) 和 3.3V (150mA) 输出。它采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8372 — 具有 300mA 输出的 24V 输入、低噪声、分轨 (+/-5V) 输出电压

PMP8372 设计已针对小规模应用进行优化,在顶部使用 TPS84250 降压电源模块,在底部使用 TPS84259 负输出电源模块,以实现从 12V/24V 电源输出正电压和负电压。通过更改电阻器,可以在 +/-3V 至 +/-15V 范围内调整输出电压。该设计能够输出 1-A。设计中包括正输入 TPS7A4700 LDO 和负输入 TPS7A3301 LDO 以实现低噪音、高 PSRR 解决方案,适用于为双极放大器、数据转换器或其他对噪音敏感的模拟电路供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频