数据表
TPS7A05
- 超低 IQ:1µA(典型值)、3µA(最大值)
- IGND:在 200mA 下为 6µA(典型值)
- 绝佳的瞬态响应
- 封装:
- 1.0mm × 1.0mm X2SON (4)
- 0.65mm × 0.65mm DSBGA (4)
- SOT-23 (5)
- SOT-23 (3)
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 输出精度:1% 典型值,3% 最大值
- 可提供固定输出电压:
- 0.8V 至 3.3V
- 非常低的压降:
- 200mA 时为 235mV(最大值)(3.3VOUT)
- 有源输出放电
- 折返电流限制
- 与 0.47µF 或更大的电容器一起工作时保持稳定
TPS7A05 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。该器件的输出范围为 0.8V 至 3.3V,典型精度为 1%。
TPS7A05 具有超低 IQ (1µA),消耗的静态电流极低,从而能够在电池供电应用中延长电池 寿命提供了出色的功能性与安全性。该器件可由可再充电的锂离子电池、锂原电池化学物质(如 Li-SOCl2、Li-MnO2)以及两到三节碱性电池供电。
TPS7A05 采用有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出进行快速放电。
TPS7A05 的完整额定工作温度范围为 TJ = -40°C 至 +125°C,采用标准的 X2SON (DQN)、SOT-23(DBV 和 DBZ)以及 DSBGA (YKA) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用小型封装的 TPS7A05 1µA 超低 IQ 200mA低压降稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 10月 30日 |
白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
应用简报 | No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance | 2020年 2月 6日 | ||||
技术文章 | LDO basics: introduction to quiescent current | PDF | HTML | 2018年 6月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010947 — 采用 AMR 传感器的高分辨率低延迟紧凑型绝对角度编码器参考设计
此参考设计演示了一种小尺寸、绝对、单圈磁旋转角度编码器电路设计,该设计采用高精度模拟 AMR 360° 角度传感器,具有正弦和余弦差分比指标模拟输出以及使用霍尔传感器的集成象限检测。Cortex M0 MCU 包含 4MSPS 双采样 12 位 ADC 和在 250kSPS 下高达 14 位的有效分辨率,通过硬件均值计算实现低噪声和低延迟绝对角度计算,以及用于高速数据传输的 4Mbaud UART。绝对编码器需要 5V 输入电源电压(容差为 ±10%),并使用半双工 RS-485 收发器提供双向通信接口。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
参考设计
TIDA-050007 — 适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计
全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电,这一独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着市场需求的增加,商家会更加积极地推出功能相同但价格更为低廉的产品。这一超低功耗参考设计包含了一个通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。