TPS65980
- 由 Thunderbolt™ 总线供电
- 2.5V 至 15.75V 输入
- 3.3V 输出
- 电缆电源输出电流限制
- 热关断
应用范围
- Thunderbolt/Thunderbolt™ 2 系统
- 总线供电系统
- 电源管理系统
TPS65980 是一款直流/直流开关稳压器,此稳压器由电压范围介于 2.5V 至 15.75V 之间的 Thunderbolt™ 或 Thunderbolt™ 2 电源总线供电,并且生成 3 个独立 3.3V 电源输出。
TBT_OUT 电源为本地外设 Thunderbolt™ 控制器和支持电路供电。 CBL_OUT 电源将电能输送回 Thunderbolt™ 电缆,并且具有可调电流限值。 DEV_OUT 电源为器件中的所有其他电路供电来执行其设计的功能。
TPS65980 采用 24 引脚
5mm x 4mm x 0.9mm 超薄四方平面无引线 (VQFN) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65980 Thunderbolt™ 总线电源降压/升压 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 5月 12日 |
应用手册 | 基于TPS6598X的USB PD User Alternate Mode 设计和实现 | 2018年 5月 11日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS65980EVM User's Guide | 2014年 4月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65980EVM — TPS65980EVM:Thunderbolt™ 总线电源降压/升压评估模块
The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS65980 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMA85A.ZIP (28 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00268 — Thunderbolt™ 单端口外设参考设计
TI Thunderbolt™ 单端口外设参考设计已针对具有 20Gbps 带宽的 Thunderbolt 2 系统进行优化。此设计利用 TPS65980 电源管理单元,与离散式实施相比,可将 BOM 成本降低达 50%,将面积降低约 40%。此设计已在 Intel 针对自供电和总线供电的单端口 Thunderbolt 系统进行测试和认证。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。