TPS65917-Q1

正在供货

具有 5 个降压转换器和 5 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC)

alarm通知 立即订购

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA7x, Jacinto DRA7xP, Jacinto TDA2Px, Jacinto TDA3x Regulated outputs (#) 10 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 7 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, I2C control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0001 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 25 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA7x, Jacinto DRA7xP, Jacinto TDA2Px, Jacinto TDA3x Regulated outputs (#) 10 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 7 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, I2C control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0001 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 25 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 低功耗
    • 断电模式下为 20µA
    • 休眠模式下(两个 SMPS 处于激活状态)为 90µA
  • 五个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 输出电压范围为 0.7V 至 3.3V(步长为 10mV 或 20mV)
    • 其中两个 SMPS 稳压器具备 3.5A 电流性能、在双相配置中结合 7A 输出的能力以及差分远程感测(输出和接地)
    • 其他三个 SMPS 稳压器分别具有 3A、2A 和 1.5A 电流性能
    • 3.5A 和 3A SMPS 稳压器具备动态电压调节 (DVS) 控制和输出电流测量功能
    • 硬件和软件受控的 Eco-mode™最高可提供 5mA 电流
    • 短路保护功能
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于限制浪涌电流的内部软启动
    • 能够与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 范围内的外部时钟保持同步
  • 五个低压降 (LDO) 线性稳压器:
    • 输出电压范围为 0.9V 至 3.3V(步长为 50mV)
    • 其中两个稳压器具备 300mA 电流性能以及旁路模式
    • 一个稳压器具备 100mA 电流性能以及最高可达 50mA 的低噪声性能
    • 其他两个 LDO 具有 200mA 电流性能
    • 短路保护功能
  • 具有 8 条输入通道(2 条为外部通道)的 12 位 ∑-Δ 通用模数转换器 (ADC) (GPADC)
  • 具有高温报警和热关断功能的温度监控
  • 电源序列控制:
    • 可配置加电和断电序列 (OTP)
    • 休眠和激活状态转换之间的可配置序列 (OTP)
    • 三个数字输出信号可添加至启动序列
  • 可选控制接口:
    • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
    • 两个 I2C 接口。
      • 其中一个专用于 DVS 控制
      • 另一个用作资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 带有运行或保持加电序列以及 RESET_OUT 释放选项的 OTP 位完整性错误检测
  • 封装选项:
    • 7mm × 7mm 48 引脚 VQFN,间距为 0.5mm
  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B
  • 系统电压范围为 3.135V 至 5.25V
  • 低功耗
    • 断电模式下为 20µA
    • 休眠模式下(两个 SMPS 处于激活状态)为 90µA
  • 五个降压开关模式电源 (SMPS) 稳压器:
    • 输出电压范围为 0.7V 至 3.3V(步长为 10mV 或 20mV)
    • 其中两个 SMPS 稳压器具备 3.5A 电流性能、在双相配置中结合 7A 输出的能力以及差分远程感测(输出和接地)
    • 其他三个 SMPS 稳压器分别具有 3A、2A 和 1.5A 电流性能
    • 3.5A 和 3A SMPS 稳压器具备动态电压调节 (DVS) 控制和输出电流测量功能
    • 硬件和软件受控的 Eco-mode™最高可提供 5mA 电流
    • 短路保护功能
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于限制浪涌电流的内部软启动
    • 能够与频率介于 1.7MHz 至 2.7MHz 范围内的外部时钟保持同步
  • 五个低压降 (LDO) 线性稳压器:
    • 输出电压范围为 0.9V 至 3.3V(步长为 50mV)
    • 其中两个稳压器具备 300mA 电流性能以及旁路模式
    • 一个稳压器具备 100mA 电流性能以及最高可达 50mA 的低噪声性能
    • 其他两个 LDO 具有 200mA 电流性能
    • 短路保护功能
  • 具有 8 条输入通道(2 条为外部通道)的 12 位 ∑-Δ 通用模数转换器 (ADC) (GPADC)
  • 具有高温报警和热关断功能的温度监控
  • 电源序列控制:
    • 可配置加电和断电序列 (OTP)
    • 休眠和激活状态转换之间的可配置序列 (OTP)
    • 三个数字输出信号可添加至启动序列
  • 可选控制接口:
    • 一个用于资源配置和 DVS 控制的串行外设接口 (SPI)
    • 两个 I2C 接口。
      • 其中一个专用于 DVS 控制
      • 另一个用作资源配置和 DVS 控制的通用 I2C 接口
  • 带有运行或保持加电序列以及 RESET_OUT 释放选项的 OTP 位完整性错误检测
  • 封装选项:
    • 7mm × 7mm 48 引脚 VQFN,间距为 0.5mm

该TPS65917-Q1 PMIC 将五个可配置降压转换器与高达 3.5A 的输出电流相集成,从而为 LDO 的处理器内核、存储器、I/O 以及预稳压电路供电该器件符合 AEC-Q100 标准。 降压转换器与 2.2MHz 内部时钟同步,可提升器件的 EMC 性能。GPIO_3 引脚允许降压转换器与外部时钟同步,支持多个器件与同一时钟同步,从而提升系统级 EMC 性能。该器件还包含五个 LDO,用于为低电流或低噪声域供电。

电源序列控制器采用一次性可编程 (OTP) 存储器控制电源序列,同时采用默认配置,例如输出电压和通用输入/输出 (GPIO) 配置。OTP 经过出厂编程,无需使用软件即可启动。多数默认静态设置可通过 SPI 或 I2C 进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。例如,电压调节寄存器用于支持处理器的动态电压调节要求。对于另一项安全功能,OTP 还具备比特完整性错误检测功能,可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。

TPS65917-Q1 器件还具有一个监控系统状态的模数转换器 (ADC)。GPADC 包括两条监控所有外部电压的外部通道,以及多条测量电源电压、输出电流和芯片温度的内部通道,允许处理器监控系统健康状况。该器件提供看门狗监控软件锁定情况并提供保护和诊断机制,例如短路保护、热监控、关断和自动 ADC 转换,以便检测电压是否低于预定义阈值。PMIC 可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便处理器采取相关措施进行响应。

该TPS65917-Q1 PMIC 将五个可配置降压转换器与高达 3.5A 的输出电流相集成,从而为 LDO 的处理器内核、存储器、I/O 以及预稳压电路供电该器件符合 AEC-Q100 标准。 降压转换器与 2.2MHz 内部时钟同步,可提升器件的 EMC 性能。GPIO_3 引脚允许降压转换器与外部时钟同步,支持多个器件与同一时钟同步,从而提升系统级 EMC 性能。该器件还包含五个 LDO,用于为低电流或低噪声域供电。

电源序列控制器采用一次性可编程 (OTP) 存储器控制电源序列,同时采用默认配置,例如输出电压和通用输入/输出 (GPIO) 配置。OTP 经过出厂编程,无需使用软件即可启动。多数默认静态设置可通过 SPI 或 I2C 进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。例如,电压调节寄存器用于支持处理器的动态电压调节要求。对于另一项安全功能,OTP 还具备比特完整性错误检测功能,可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。

TPS65917-Q1 器件还具有一个监控系统状态的模数转换器 (ADC)。GPADC 包括两条监控所有外部电压的外部通道,以及多条测量电源电压、输出电流和芯片温度的内部通道,允许处理器监控系统健康状况。该器件提供看门狗监控软件锁定情况并提供保护和诊断机制,例如短路保护、热监控、关断和自动 ADC 转换,以便检测电压是否低于预定义阈值。PMIC 可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便处理器采取相关措施进行响应。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全信息。立即申请 

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS65916 正在供货 用于处理器的电源管理单元 (PMU) This product is suitable for industrial applications and is non AEQ-100 qualified.
TPS65919-Q1 正在供货 具有 4 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC) This product has the same pinout with one less buck and LDO.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65917-Q1 适用于处理器的电源管理单元 (PMU) 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 4月 5日
用户指南 TPS65917-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 TPS6591x-Q1 Design Checklist (Rev. A) 2021年 5月 6日
用户指南 TPS65919-Q1 and TPS65917-Q1 User's Guide to Power DRA78x, and TDA3x (Rev. E) 2019年 3月 13日
功能安全信息 Safety Manual for TPS65917-Q1 Power Management Unit (PMU) for Processor (Rev. E) 2019年 3月 8日
应用手册 POR Generation in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 Devices (Rev. A) 2018年 9月 21日
应用手册 TPS65917 Power Estimation Tool (Rev. B) 2018年 6月 14日
用户指南 TPS65917-Q1 User’s Guide to Power DRA7xx and TDA2x/TDA2Ex (Rev. F) 2018年 5月 7日
用户指南 TPS65919-Q1 and TPS65917-Q1 User's Guide to Power DRA71x, DRA79x, and TDA2E-17 (Rev. E) 2018年 5月 7日
用户指南 LP87565C-Q1 and TPS65917-Q1 User’s Guide to Power DRA7xxP and TDA2Pxx (Rev. A) 2018年 4月 20日
EVM 用户指南 TPS65917EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 2月 9日
应用手册 Guide to Using the GPADC in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 de (Rev. A) 2017年 12月 13日
用户指南 TPS65917-Q1 Register Map (Rev. C) 2017年 4月 11日
设计指南 Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017年 1月 31日
应用手册 Adaptive (Dynamic) Voltage (Frequency) Scaling – Motivation and Implementations 2014年 3月 28日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 TPS65917-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

TPS65917EVM — TPS65917-Q1 电源管理 IC 评估模块

TPS65917-Q1 器件是一种适用于汽车应用的集成式电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供五种可配置的降压转换器,能够为存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预调节功能供应高达 3.5A 的输出电流。TPS65917-Q1 还包含 5 个供外部使用的 LDO。
用户指南: PDF
仿真模型

TPS65917-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMAN2B.ZIP (609 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00805 — 脱离电池运行的汽车类 ADAS 和信息娱乐系统处理器电源参考设计

TIDA-00805 参考设计是一种无电池的汽车电源解决方案,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS)(例如环视、前置摄像头和驾驶员监测)以及信息娱乐系统(例如仪表组和音响主机)中的处理器。此设计直接以 3.9 到 40V 车载电池输入来运行,并为应用处理器、控制器区域网络 (CAN)、输入/输出接口和双倍数据速率 (DDR) 内存提供所有电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频