可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS653853A-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 可帮助使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 的文档
- 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
- 输入电压范围
- 电池初始加电电压为 7V 至 36V
- 电池初始加电后正常运行电压为 4V 至 36V
- 唤醒后的最低运行电压为 2.3V
- 电源轨(具有内部 FET)
- 6V 同步降压/升压前置稳压器
- 5V、285mA LDO(CAN 、外设或 ADC 基准 1% 精度,带 20 至 120mA 负载)
- 3.3V 或 5V、350mA LDO (MCU) TPS653853A-Q1。 3.3V 350mA 或 5V 500mA LDO (MCU) TPS653854A-Q1
- 用于传感器电源或外设的 2 个受保护的 LDO
- 传感器电源 1 (VSOUT1) 为 120mA,传感器电源 2 (VSOUT2) 为 20mA
- 可配置跟踪模式(跟踪输入引脚)或 3.3V/5V 固定输出电压
- 接地短路和电池保护
- 电荷泵:最小值 6V,最大值 11V(高于电池电压)
- 监视和保护
- 独立监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
- 电压监视电路(包括独立的带隙基准)由单独的电池电压输入引脚供电
- 针对所有电压监控进行自检(上电期间以及在上电之后由外部 MCU 触发)
- 所有电源均具有电流限制和过热预警及关断保护
- 转向角监视 (SAM)
- 2 个用于位置传感器信号的信号比较器
- 旋转计数器
- 低功耗模式,可定期采样位置传感器信号
- 可将传感器信号传入 MCU 的开关
- 微控制器接口
- 打开和关闭窗口或问答看门狗功能
- 功能安全 MCU 故障输出(PWM 或电平)监控器、 MCU 错误信号监控器
- DIAGNOSTIC 状态,用于辅助执行器件自检和系统诊断
- SAFE 状态,用于检测到错误事件时的器件和系统保护
- 针对内部振荡器的时钟监视器
- 模拟与逻辑内置自检
- 支持对非易失性存储器、器件和系统配置寄存器以及 SPI 通信进行循环冗余校验 (CRC)
- 针对 MCU 的复位电路
- 诊断输出引脚
- SPI 支持对命令和数据进行 CRC
- 通过 SPI 寄存器报告系统级和器件级错误
- 使能驱动输出,可在检测到任意系统故障时禁用外部功率级
- 通过 IGN 引脚(点火)或 CAN_WU 引脚(收发器或其他功能)唤醒
- 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
TPS653853A-Q1 and TPS653854A-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器供电,例如汽车行业中的应用。
该器件支持采用双核锁步 (LS) 和其他多核架构的功能安全微控制器。
TPS653853A-Q1 and TPS653854A-Q1器件集成了多个为 MCU、CAN 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。并且配有一个具有内部 FET 的降压-升压转换器,可将 2.3V 至 36V 的输入电池电压转换为 6V 前置稳压器输出,从而为其他稳压器供电。集成电荷泵可为内部稳压器提供过驱电压,而且还可用于驱动外部 NMOS FET 以提供电池反向保护。该器件支持通过点火信号(IGN 引脚)或者通过 CAN 收发器或其他信号(CAN_WU 引脚)唤醒。
该器件的转向角监视 (SAM) 单元允许 ECU 通过电机位置传感器间接捕捉转向轮位置。在专用的低功耗模式下,即使 ECU 处于休眠模式,此 SAM 单元也能工作。集成的 SAM 开关可在器件正常运行期间将电机位置传感器信号传递到 MCU,或者在 ECU 处于休眠模式时从电机位置传感器信号中解耦 MCU ADC 输入。
该器件内部有一个独立的电压监测单元,可监测所有内部电源轨以及电池电源稳压器输出的欠压和过压情况。此外,该器件还实现了稳压器电流限制和过热保护。 TPS653853A-Q1 and TPS653854A-Q1 器件具有问答看门狗、MCU 误差信号监控、针对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器和 SPI 通信的循环冗余校验 (CRC)、支持 MCU 监测器件内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路(NRES 引脚)以及可在检测到任何系统故障时禁用外部功率级的保险输出(ENDRV 引脚)。该器件在启动时自动运行内置自检 (BIST),如果需要,MCU 可以在系统运行期间通过软件控制重新运行 BIST。专用的 DIAGNOSTIC 状态可供 MCU 使用以检查 TPS653853A-Q1 and TPS653854A-Q1功能性。
TPS653853A-Q1 and TPS653854A-Q1器件还可通过 SPI 寄存器报告错误。此器件在 SPI 寄存器中有单独的状态位,用于指示每个特定的系统级或器件级错误。当器件检测到特定错误条件时,可将相应状态位置 1 并保持到 MCU 读取完该状态位所在 SPI 寄存器为止。根据置 1 的状态位,MCU 可以决定是否必须使系统保持安全状态或者是否可使系统恢复运行。
TPS653853A-Q1 and TPS653854A-Q1 器件采用 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于安全相关应用中微控制器的 TPS653853A-Q1 and TPS653854A-Q1 多轨电源 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS653850EVM — 针对适用于汽车微控制器的多轨电源的评估模块
TPS653850-Q1-DESIGN-SAFETY — TPS653850-Q1 Functional Safety Docs
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。